Te prowadnice liniowe z bieżniami to rodzaj łożysk umożliwiających precyzyjny ruch liniowy. Zwykle składają się z szyny nośnej, bloku ślizgowego i elementów tocznych. Szyna nośna jest elementem hartowanym skrośnie, po którym przemieszczają się komponenty toczne, a blok ślizgowy utrzymuje komponenty toczne i jest połączony z elementem ruchomym.
Szyny te są używane w zastosowaniach wymagających dużej dokładności, niskiego tarcia i płynnego ruchu. Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału.
Zasadniczo, wózki instaluje się na szynach pojedynczo. Aby zainstalować wózek na szynie, należy go do niej przybliżyć i wsunąć na nią. Są szeroko wykorzystywane w precyzyjnych zastosowaniach związanych z dużymi obciążeniami, np. w urządzeniach medycznych, urządzeniach do produkcji półprzewodników i urządzeniach automatyki przemysłowej.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar szyny | Rodzaj szyny | w1 | h1 | l3 | l1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 312,5035 zł - 1 749,9937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
3900.0
|
||
312,0494 zł - 416,0783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
720.0
|
||
461,1158 zł - 614,8008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1020.0
|
||
683,1743 zł - 910,8741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1560.0
|
||
487,8282 zł - 650,4329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1380.0
|
||
187,9675 zł - 250,6015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
420.0
|
||
386,8161 zł - 515,7828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
900.0
|
||
112,5003 zł - 150,0144 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
240.0
|
||
287,2984 zł - 383,0941 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
660.0
|
||
559,7462 zł - 746,3453 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1260.0
|
||
1 063,0321 zł - 1 417,4057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2460.0
|
||
1 482,4448 zł - 1 976,6008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3480.0
|
||
939,6507 zł - 1 252,8769 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2160.0
|
||
707,8786 zł - 943,8583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1620.0
|
||
229,4371 zł - 305,913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
660.0
|
||
131,6473 zł - 175,5126 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
360.0
|
||
170,5017 zł - 227,3589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
480.0
|
||
110,9592 zł - 147,9549 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
300.0
|
||
262,7342 zł - 350,306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
600.0
|
||
411,427 zł - 548,5708 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
960.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować