Te prowadnice liniowe z bieżniami to rodzaj łożysk umożliwiających precyzyjny ruch liniowy. Zwykle składają się z szyny nośnej, bloku ślizgowego i elementów tocznych. Szyna nośna jest elementem hartowanym skrośnie, po którym przemieszczają się komponenty toczne, a blok ślizgowy utrzymuje komponenty toczne i jest połączony z elementem ruchomym.
Szyny te są używane w zastosowaniach wymagających dużej dokładności, niskiego tarcia i płynnego ruchu. Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału.
Zasadniczo, wózki instaluje się na szynach pojedynczo. Aby zainstalować wózek na szynie, należy go do niej przybliżyć i wsunąć na nią. Są szeroko wykorzystywane w precyzyjnych zastosowaniach związanych z dużymi obciążeniami, np. w urządzeniach medycznych, urządzeniach do produkcji półprzewodników i urządzeniach automatyki przemysłowej.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar szyny | Rodzaj szyny | w1 | h1 | l3 | l1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
609,1081 zł - 812,1176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1380.0
|
||
781,8514 zł - 1 042,4514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1800.0
|
||
1 507,1958 zł - 2 009,585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3540.0
|
||
831,1666 zł - 1 108,2236 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1920.0
|
||
658,4233 zł - 877,9226 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1550.0
|
||
1 359,2035 zł - 1 812,3009 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3180.0
|
||
633,8124 zł - 845,1018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1440.0
|
||
964,2616 zł - 1 285,6977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2220.0
|
||
510,431 zł - 680,5731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1140.0
|
||
1 021,1422 zł - 1 361,5385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Rear Fixing
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
2520.0
|
||
1 275,2369 zł - 1 700,3049 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Rear Fixing
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
3180.0
|
||
1 483,0052 zł - 1 977,3527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Rear Fixing
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
3720.0
|
||
271,2336 zł - 361,6167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Rear Fixing
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
540.0
|
||
580,5277 zł - 774,0338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Rear Fixing
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1140.0
|
||
997,979 zł - 1 330,6464 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Rear Fixing
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
2460.0
|
||
1 436,8189 zł - 1 915,7647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Rear Fixing
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
3600.0
|
||
694,0087 zł - 925,3558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Rear Fixing
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1380.0
|
||
665,5684 zł - 887,4354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Rear Fixing
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1320.0
|
||
1 298,2133 zł - 1 730,9681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Rear Fixing
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
3240.0
|
||
442,1089 zł - 589,4987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Rear Fixing
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
900.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować