Śruby pasowane Anu-Lok posiadają cylindryczny kołnierz, który odróżnia łeb śruby od jej gwintowanej części. Ramię jest precyzyjnie obrabiane, aby służyć jako powierzchnia łożyska dla główki śruby.
W tych śrubach zastosowano Anu-Lok 180 (AnuLok), wielokrotnego użytku nakładkę nylonową, która działa jak nakrętka nylonowa. W trakcie montażu nylonowa łatka kurczy się, wypełniając szczelinę w gwincie, tworząc mechanizm przytrzymujący, który zapobiega odkręcaniu się śruby pod wpływem wibracji lub naprężeń mechanicznych.
Wyposażone w imbusowe łby, te śruby można łatwo dokręcać lub luzować za pomocą klucza imbusowego.
Materiał: 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu Grupa SR: SRP0130
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,7698 zł - 65,3917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
11.0
|
50.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 59,7917 zł - 85,4105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
14.0
|
45.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 50,047 zł - 71,4767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
8.0
|
100.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 42,2423 zł - 60,365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
11.0
|
40.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 57,2784 zł - 81,8389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
14.0
|
40.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 74,431 zł - 106,3111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
14.0
|
75.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 29,4549 zł - 42,0659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
8.0
|
25.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 43,1682 zł - 61,6878 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
8.0
|
75.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 22,7085 zł - 32,4533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
6.0
|
65.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 52,5162 zł - 75,0484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
14.0
|
30.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 55,9997 zł - 79,9869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
11.0
|
80.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 62,2169 zł - 88,8939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
14.0
|
50.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 64,6863 zł - 92,4215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
14.0
|
55.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 59,5272 zł - 85,0136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
11.0
|
90.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 44,6233 zł - 63,7161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
8.0
|
80.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 25,5747 zł - 36,51 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
7.0
|
50.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 26,3242 zł - 37,6124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
6.0
|
90.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 38,8912 zł - 55,5587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
11.0
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 16,7118 zł - 23,8991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
6.0
|
20.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 13,3605 zł - 19,0928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
3.0
|
20.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować