Menu Search

Anu-lok śruba impusowa z uszczelką

W produkcji

Śruba Anu-Lok z o-ringiem i łbem z gniazdem szesciokątnym zapewnia lepszą kontrolę momentu obrotowego i jest wyposażony we wbudowany mechanizm uszczelniający, który służy do utrzymywania szczelnego zamknięcia. Wykonane ze stali nierdzewnej, która charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i jest w pewnym stopniu magnetyczna.W tych śrubach zastosowano Anu-Lok 180 (AnuLok), wielokrotnego użytku nakładkę nylonową. W trakcie montażu nylonowa łatka kurczy się, wypełniając szczelinę w gwincie, tworząc mechanizm przytrzymujący, który zapobiega odkręcaniu się śruby pod wpływem wibracji lub naprężeń mechanicznych.Dzięki zastosowaniu gwintu imbusowego na łbie sześciokątnym można je łatwo dokręcić lub poluzować przy użyciu zarówno klucza imbusowego jak i klucza płaskiego.Jest wielokrotnego użytku.Może tolerować temperatury w zakresie od -100 C do +260 C.Pasują do różnych zastosowań, w tym elektroniki, sprzętu oraz zastosowań motoryzacyjnych.Uwagi: Dla maksymalnego uszczelnienia zalecana jest do otworów przelotowych. Materiał: 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu Grupa SR: SRP0173

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
40 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 max h1 max A/F d1 l1 d3 ±0.05 Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0
4.0
3.0
M4
8.0
4.50
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5
3.0
2.5
M3
10.0
3.60
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5
3.0
2.5
M3
10.0
3.60
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0
4.0
3.0
M4
12.0
4.50
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.5
5.0
4.0
M5
20.0
5.60
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0
4.0
3.0
M4
16.0
4.50
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.5
5.0
4.0
M5
12.0
5.60
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0
8.0
6.0
M8
25.0
8.50
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0
4.0
3.0
M4
20.0
4.50
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0
4.0
3.0
M4
10.0
4.50
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5
3.0
2.5
M3
6.0
3.60
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
6.0
5.0
M6
20.0
6.80
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
6.0
5.0
M6
12.0
6.80
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0
10.0
8.0
M10
16.0
10.60
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0
8.0
6.0
M8
12.0
8.50
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0
16.0
14.0
M16
25.0
17.50
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0
12.0
10.0
M12
20.0
12.85
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0
12.0
10.0
M12
50.0
12.85
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.5
5.0
4.0
M5
10.0
5.60
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0
10.0
8.0
M10
30.0
10.60
  • z 2
Śruba z uszczelką M4 8.0 4.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20759445


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Śruba z uszczelką M3 10.0 3.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20759414


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Śruba z uszczelką M3 10.0 3.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20759407


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Śruba z uszczelką M4 12.0 4.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20759469


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Śruba z uszczelką M5 20.0 5.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20759537


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Śruba z uszczelką M4 16.0 4.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20759476


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Śruba z uszczelką M5 12.0 5.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20759513


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Śruba z uszczelką M8 25.0 8.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20759629


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Śruba z uszczelką M4 20.0 4.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20759483


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Śruba z uszczelką M4 10.0 4.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20759452


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Śruba z uszczelką M3 6.0 3.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20759384


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Śruba z uszczelką M6 20.0 6.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20759568


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Śruba z uszczelką M6 12.0 6.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20759544


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Śruba z uszczelką M10 16.0 10.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20759643


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Śruba z uszczelką M8 12.0 8.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20759599


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Śruba z uszczelką M16 25.0 16.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20759742


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M16
  • l1
    25.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Śruba z uszczelką M12 20.0 12.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20759698


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Śruba z uszczelką M12 50.0 12.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20759735


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Śruba z uszczelką M5 10.0 5.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20759506


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Śruba z uszczelką M10 30.0 10.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20759674


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0