Menu Search

Anu-Lok Śruby z łbem walcowym - niewypadające

W produkcji

Śruby uwięzione Anu-Lok łeb szesciokątny mają zapewniać bezpieczne i odporne na wibracje mocowanie, zapewniając jednocześnie trwałe połączenie. Posiada łeb szesciokątny, który umożliwia łatwe dokręcanie za pomocą narzędzi, takich jak klucze imbusowe. Anu-Lok 180 (AnuLok) to wielokrotnego użytku, nylonowa łatka działa jak nakrętka nylonowa. W trakcie montażu łatka nylonowa kurczy się, aby wypełnić szczelinę między gwintami.Specjalistyczny mechanizm zatrzymujący zapobiega całkowitemu odłączeniu od zespołu w wyniku wibracji lub obciążenia mechanicznego, jednocześnie umożliwiając wielokrotne mocowanie i demontaż. Ta funkcja jest przydatna w aplikacjach wymagających konserwacji lub regularnego dostępu. Zastosowania obejmują obudowy elektroniczne, osłony maszyn oraz elementy konstrukcyjne.Uwaga: Te śruby mają zmniejszoną średnicę trzpienia i nie należy ich dokręcać momentem obrotowym dla śrub maszynowych o rozmiarze d1.Charakterystyka zatrzaskowa śrub spełnia Dyrektywę Maszynową 2006/42/EC (odpowiednik ISO 4762), która gwarantuje zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacyjnymi, szczególnie w branżach, w których luźne elementy mogą stanowić zagrożenie. Materiał: 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu Grupa SR: SRP0154

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
78 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
  • z 4
Śruba uwięziona M8 8.0 60.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20758332


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Śruba uwięziona M10 10.0 25.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20758363


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Śruba uwięziona M5 5.0 50.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20758141


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Śruba uwięziona M6 6.0 60.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20758233


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Śruba uwięziona M5 5.0 16.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20758080


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Śruba uwięziona M8 8.0 30.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20758288


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Śruba uwięziona M10 10.0 60.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20758424


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Śruba uwięziona M6 6.0 16.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20758165


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Śruba uwięziona M5 5.0 30.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20758110


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Śruba uwięziona M8 8.0 25.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20758271


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Śruba uwięziona M5 5.0 35.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20758127


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Śruba uwięziona M4 4.0 30.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20758035


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Śruba uwięziona M6 6.0 35.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20758202


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Śruba uwięziona M10 10.0 50.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20758417


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Śruba uwięziona M6 6.0 12.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20758158


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Śruba uwięziona M8 8.0 80.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20758349


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Śruba uwięziona M10 10.0 80.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20758431


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Śruba uwięziona M12 12.0 35.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20758462


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Śruba uwięziona M12 12.0 45.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20758486


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Śruba uwięziona M8 8.0 45.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

20758318


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5