10211137
1337682
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 50 + | 10,9341 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość gwintu na korpusie | 4.0 mm |
|---|---|
| Długość gwintu na korpusie | 0.157 in |
| Min. moment obrotowy | 14.0 N |
| Min. moment obrotowy | 14.0 N |
| Min. moment obrotowy | 6.0 N |
| Min. moment obrotowy | 6.0 N |
| Średnica końcówki | 0.197 in |
| Średnica końcówki | 5.0 mm |
| Szerokość | 0.039 in |
| Szerokość | 1.0 mm |
| Rozmiar gwintu na korpusie | 5.6 mm |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt z elementem ustalającym ze sprężyną |
| Materiał kuli | Stal nierdzewna |
| Materiał korpusu | Niebieski acetal |
| Rozmiar gwintu trzpienia | 6.0 |
| Typ | 2 |
| Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować