Blokady połączeń rurek służą do ustalania połączenia dwóch rurek teleskopowych.
Są łatwe w instalacji. Wystarczy nawiercić w rurce otwór 1/4 cala. Umożliwi to zatrzaśnięcie się blokady rurki w położeniu docelowym.
Blokady są wyposażone w metalowy trzpień zapewniający dodatkową wytrzymałość. Blokady te są elementami wielokrotnego użytku, dzięki czemu stanowią bardzo opłacalne rozwiązanie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Długość sworznia | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
10280300 | 2,8922 zł - 6,509 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PP
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
10280294 | 2,6597 zł - 5,9859 zł | 4900 Na stanie |
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować