Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bloki mocujące i kołnierze
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Całkowita długość | Wykończenie | Materiał | Długość gwintu | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,2295 zł - 29,2295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1.5;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
Odlew cynkowy
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 23 Na stanie |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez wykończenia
|
Stal
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 36,4122 zł - 36,4122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
Odlew cynkowy
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bez wykończenia
|
Stal
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 29,2295 zł - 29,2295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.0;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
Odlew cynkowy
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bez wykończenia
|
Stal
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 37,0121 zł - 37,0121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20 x 1.5;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
Odlew cynkowy
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bez wykończenia
|
Stal
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 37,3225 zł - 37,3225 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16 x 1.5;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
Odlew cynkowy
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bez wykończenia
|
Stal
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 29,2295 zł - 29,2295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
Odlew cynkowy
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez wykończenia
|
Stal
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 29,2295 zł - 29,2295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.0;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
Odlew cynkowy
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez wykończenia
|
Stal
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bez wykończenia
|
Stal
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bez wykończenia
|
Stal
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 29,2295 zł - 29,2295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
Odlew cynkowy
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bez wykończenia
|
Stal
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować