Menu Search

Boczne zamknięcie sprężynowe dociągane z zaczepem

Na stanie

Boczne zamknięcia sprężynowe i naprężeniowe bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Sprężyna umożliwia dalsze pociągnięcie zapadki i mocniejszą blokadę. Wybór materiałów pozwala na wykorzystanie zatrzasku w różnych zastosowaniach.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Materiał Kup
10283905 20,0801 zł - 24,0961 zł 65 Na stanie
Stal
32,8672 zł - 46,0142 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
10283387 61,2583 zł - 73,51 zł 750 Na stanie
Stal nierdzewna
10283370 126,4909 zł - 151,7891 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna
Dociski szybkomocujące 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Stal

10283905

Przedział cen netto
24,0961 zł - 20,0801 zł

Zapasy magazynowe
65 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Chrom
  • Wykończenie
    Ocynk
  • Typ
    Zapięcie z zaczepem
  • Śr. otworu montażowego
    4.0 mm
  • Wysokość całkowita
    11.0 mm
Dociski szybkomocujące 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Stal

10283899

Przedział cen netto
46,0142 zł - 32,8672 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Chrom
  • Wykończenie
    Ocynk
  • Typ
    Zapięcie z zaczepem
  • Wysokość całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    90.0 mm
Dociski szybkomocujące 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Stal nierdzewna

10283387

Przedział cen netto
73,51 zł - 61,2583 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Zapięcie z zaczepem
  • Śr. otworu montażowego
    4.0 mm
  • Wysokość całkowita
    11.0 mm
  • Całkowita długość
    65.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 304
Dociski szybkomocujące 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Stal nierdzewna

10283370

Przedział cen netto
151,7891 zł - 126,4909 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Zapięcie z zaczepem
  • Wysokość całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    90.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 304
  • Kod towaru
    7326909890