Te sworznie mają kształt cylindrycznych kołków z łbem płaskim na jednym końcu. Mocuje się je w otworach przegubu widełkowego, tworząc w ten sposób obrotowe złącze umożliwiające ruch obrotowy i regulację.
Charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością mechaniczną, trwałością i odpornością na korozję. Cylindryczny kształt ułatwia wsuwanie w otwory i obracanie się części współpracującej. A jednocześnie płaski łeb działa jak ogranicznik podczas montażu.
W razie potrzeby ich konstrukcja umożliwia szybki i łatwy montaż, modyfikację lub wymianę kołka. Są używane w mechanizmach zwrotniczych i kierowniczych oraz w układach zawieszenia w przemyśle samochodowym, wytwórczym i w budownictwie.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Igumid G, Stal Grupa SR: SRR3454, SRR3453, SRR3450
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | l2 | l3 | d1 tol. h11 | Materiał | l1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,8456 zł - 12,0486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
27.5
|
|
14.0
|
Stal
|
33.0
|
||
5,4639 zł - 8,406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.2
|
8.5
|
|
4.0
|
Stal nierdzewna 303
|
10.5
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować