Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiał: Stal nierdzewna, Stal węglowa Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Ugięcie sprężyny | Całkowita długość | Obciążenie przy długości obciążenia | Średnica drutu | Przybliżona wysokość całkowita | Średnica zewnętrzna | Pełny materiał | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,6951 zł - 7,6951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.44 Nmm
7.44 Nmm
|
0.94 in
23.88 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
7,4882 zł - 7,4882 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.97 Nmm
2.97 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
7,7671 zł - 7,7671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.71 Nmm
0.71 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
7,3906 zł - 7,3906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.38 Nmm
0.38 Nmm
|
0.81 in
20.57 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
7,4882 zł - 7,4882 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.47 Nmm
5.47 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
7,7671 zł - 7,7671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.20 Nmm
1.20 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
7,3906 zł - 7,3906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.73 Nmm
0.73 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
7,8368 zł - 7,8368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.31 Nmm
0.31 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
7,6951 zł - 7,6951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.71 Nmm
13.71 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
8,6885 zł - 8,6885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.54 Nmm
0.54 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
7,3906 zł - 7,3906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.86 Nmm
0.86 Nmm
|
0.38 in
9.65 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
7,3906 zł - 7,3906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.35 Nmm
0.35 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
16,9157 zł - 16,9157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
7,9762 zł - 7,9762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.36 Nmm
1.36 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
7,9762 zł - 7,9762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.95 Nmm
4.95 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
8,1296 zł - 8,1296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.07 Nmm
3.07 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
8,3806 zł - 8,3806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.54 Nmm
5.54 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
8,4503 zł - 8,4503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.62 Nmm
2.62 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
8,4503 zł - 8,4503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.26 Nmm
0.26 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
8,1296 zł - 8,1296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.69 Nmm
0.69 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować