Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.
Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.
Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Obciążenie przy ściśnięciu | Minimalna średnica zewnętrzna | Ugięcie sprężyny | Obciążenie na poziomie 50% | Całkowita długość | Średnica drutu | Maks. średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,0648 zł - 12,0648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
9.07 N
9.07 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 10442067 | 14,1617 zł - 14,1617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
15.48 N
15.48 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
| 15,914 zł - 15,914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
30.60 N
30.60 N
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 15,892 zł - 15,892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
16.68 N
16.68 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 15,2299 zł - 15,2299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
28.73 N
28.73 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 16,3335 zł - 16,3335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
71.66 N
71.66 N
|
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 16,3335 zł - 16,3335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
17.26 N
17.26 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 16,3335 zł - 16,3335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
15.83 N
15.83 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 15,4975 zł - 15,4975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
31.94 N
31.94 N
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 16,3335 zł - 16,3335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
38.21 N
38.21 N
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 16,3335 zł - 16,3335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
32.92 N
32.92 N
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 15,914 zł - 15,914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
74.95 N
74.95 N
|
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 15,914 zł - 15,914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
66.05 N
66.05 N
|
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
| 15,4975 zł - 15,4975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
13.34 N
13.34 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 16,3335 zł - 16,3335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
45.68 N
45.68 N
|
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 15,892 zł - 15,892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
14.59 N
14.59 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 15,892 zł - 15,892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
39.41 N
39.41 N
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 15,892 zł - 15,892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
37.81 N
37.81 N
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 15,914 zł - 15,914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
14.63 N
14.63 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 16,3335 zł - 16,3335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
37.67 N
37.67 N
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować