Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Istnieje możliwość układania dowolnej liczby kaset na spawy jedna na drugiej oraz prowadzenia włókien światłowodowych między kasetami poprzez nacięcia na dłuższych bokach kasety. Kolorowe oznaczenia zawiasów informują, po której stronie kasety należy ją otwierać Pokrywki, kasety i zawiasy są sprzedawane oddzielnie albo w zestawie. Klasa palności: UL94 V0 i UL94 HB.
Grupa SR: SROFST
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,2285 zł - 37,2285 zł | 5 Na stanie |
6.693 in
170.0 mm
|
Czarny
|
4.075 in
103.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pokrywka tacy do przewodu
|
||
| 51,9074 zł - 51,9074 zł | 10 Na stanie |
6.693 in
170.0 mm
|
Czarny
|
4.075 in
103.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Taca do przewodu z kontrolą promienia skrętu i możliwością przechowywania przewodu
|
||
| 19,6914 zł - 19,6914 zł | 706 Na stanie |
5.197 in
132.0 mm
|
Czarny
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Taca do przewodu z kontrolą promienia skrętu i możliwością przechowywania przewodu
|
||
| 4,5961 zł - 4,5961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
|
|
Zawias tacy do przewodu
|
||
| 48,1587 zł - 48,1587 zł | 2 Na stanie |
6.693 in
170.0 mm
|
Czarny
|
4.075 in
103.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Taca do przewodu z kontrolą promienia skrętu i możliwością przechowywania przewodu
|
||
| 4,5961 zł - 4,5961 zł | 20 Na stanie |
|
Czerwony
|
|
|
Zawias tacy do przewodu
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować