Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiał: Chromowa stal stopowa Kolor: Żółty, Czerwony, Niebieski, Zielony Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maksymalne ugięcie robocze | Ugięcie sprężyny | Kolor | Średnica otworu | Maksymalne ugięcie | Siła maksymalna | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1287 zł - 8,1287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
27.8 Nmm
27.8 Nmm
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
459.0 N
459.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 6,9484 zł - 6,9484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.295 in
7.5 mm
|
371.4 Nmm
371.4 Nmm
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3157.0 N
3157.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 118,2049 zł - 118,2049 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
189.1 Nmm
189.1 Nmm
|
Czerwony
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
8983.0 N
8983.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 5,8073 zł - 5,8073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
13.3 Nmm
13.3 Nmm
|
Żółty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
271.0 N
271.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 8,332 zł - 8,332 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
19.9 Nmm
19.9 Nmm
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
476.0 N
476.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 30,0515 zł - 30,0515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.134 in
28.8 mm
|
84.9 Nmm
84.9 Nmm
|
Żółty
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.587 in
40.3 mm
|
3421.0 N
3421.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 17,7171 zł - 17,7171 zł | 870 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
420.0 Nmm
420.0 Nmm
|
Żółty
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
5754.0 N
5754.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 65,913 zł - 65,913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.37 in
34.8 mm
|
118.8 Nmm
118.8 Nmm
|
Żółty
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.913 in
48.6 mm
|
5772.0 N
5772.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 546,8048 zł - 546,8048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.677 in
68.0 mm
|
143.6 Nmm
143.6 Nmm
|
Czerwony
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.374 in
85.7 mm
|
12307.0 N
12307.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 129,7189 zł - 129,7189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.004 in
25.5 mm
|
389.0 Nmm
389.0 Nmm
|
Żółty
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.366 in
34.7 mm
|
13497.0 N
13497.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 648,4735 zł - 648,4735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3 in
76.2 mm
|
155.0 Nmm
155.0 Nmm
|
Czerwony
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
15810.0 N
15810.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 9,5721 zł - 9,5721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
11.2 Nmm
11.2 Nmm
|
Żółty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
281.0 N
281.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 33,491 zł - 33,491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.496 in
38.0 mm
|
44.4 Nmm
44.4 Nmm
|
Żółty
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.984 in
50.4 mm
|
2238.0 N
2238.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 21,1713 zł - 21,1713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.878 in
22.3 mm
|
78.4 Nmm
78.4 Nmm
|
Żółty
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
2258.0 N
2258.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 18,097 zł - 18,097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
348.2 Nmm
348.2 Nmm
|
Żółty
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
3726.0 N
3726.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 21,2359 zł - 21,2359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.248 in
6.3 mm
|
459.0 Nmm
459.0 Nmm
|
Żółty
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
3351.0 N
3351.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 28,0425 zł - 28,0425 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.004 in
25.5 mm
|
95.3 Nmm
95.3 Nmm
|
Żółty
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
3498.0 N
3498.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 287,0014 zł - 287,0014 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.004 in
76.3 mm
|
120.0 Nmm
120.0 Nmm
|
Żółty
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.15 in
105.4 mm
|
12647.0 N
12647.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 175,3108 zł - 175,3108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4 in
101.6 mm
|
46.0 Nmm
46.0 Nmm
|
Niebieski
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
5608.0 N
5608.0 N
|
Średniej nośności
|
||
| 25,8529 zł - 25,8529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.898 in
22.8 mm
|
107.3 Nmm
107.3 Nmm
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
2822.0 N
2822.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować