Menu Search

Dławnice kablowe — proste, mosiężne

Na stanie

Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętki i uszczelka do kupienia osobno.

Grupa SR: SR1717

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
103 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Maks. kompatybilna średnica kabla Kup
10,6675 zł - 26,1355 zł 5 Na stanie
PG 9
6.0 mm
22,0881 zł - 54,1159 zł 4895 Na stanie
PG 21
16.0 mm
6,6236 zł - 16,2279 zł 1 Na stanie
M12
6.5 mm
34,2478 zł - 83,9071 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M32
25.0 mm
44,7547 zł - 109,6491 zł 165 Na stanie
M12
7.0 mm
674,244 zł - 1 015,1202 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M50
35.0 mm
21,2147 zł - 33,0006 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
6.5 mm
6,0619 zł - 14,8518 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
13.0 mm
8,9479 zł - 21,9224 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M25
17.0 mm
33,5584 zł - 82,218 zł 17 Na stanie
M16
7.5 mm
116,6277 zł - 285,7378 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M32
20.5 mm
5,6994 zł - 13,9635 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
10.0 mm
8,9479 zł - 8,9479 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M25
17.0 mm
6,0619 zł - 14,8518 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
13.0 mm
8,9479 zł - 8,9479 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M25
17.0 mm
5,6994 zł - 13,9635 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
10.0 mm
5,6994 zł - 13,9635 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
10.0 mm
18,998 zł - 46,5452 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M32
21.0 mm
18,998 zł - 46,5452 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M32
21.0 mm
6,0619 zł - 14,8518 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
13.0 mm
  • z 6
Dławnice kablowe PG 9 2.0 mm 6.0 mm Mosiądz Naturalny

10267400

Przedział cen netto
26,1355 zł - 10,6675 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    Standard
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    2.0 - 6.0 mm
  • Długość gwintu montażowego
    6.0 mm
Dławnice kablowe PG 21 9.0 mm 16.0 mm Mosiądz Naturalny

10267479

Przedział cen netto
54,1159 zł - 22,0881 zł

Zapasy magazynowe
4895 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    Standard
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    9.0 - 16.0 mm
  • Długość gwintu montażowego
    7.0 mm
Dławnice kablowe M12 3.0 mm 6.5 mm Mosiądz Naturalny

10267530

Przedział cen netto
16,2279 zł - 6,6236 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    Standard
  • Długość gwintu montażowego
    6.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
Dławnice kablowe M32 18.0 mm 25.0 mm Mosiądz Naturalny

10267615

Przedział cen netto
83,9071 zł - 34,2478 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    Standard
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    18.0 - 25.0 mm
  • Długość gwintu montażowego
    10.0 mm
Dławnica kablowa ATEX M12 4.0 mm 7.0 mm Mosiądz Naturalny

10278253

Przedział cen netto
109,6491 zł - 44,7547 zł

Zapasy magazynowe
165 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    ATEX
  • Ochrona przeciwwybuchowa ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Długość gwintu montażowego
    5.0 mm
Dławnice kablowe M50 21.0 mm 35.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304327

Przedział cen netto
1 015,1202 zł - 674,244 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Format przepustu
    Standard
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    21.0 - 35.0 mm
  • Długość gwintu montażowego
    9.0 mm
Dławnica kablowa EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Mosiądz Naturalny

10237168

Przedział cen netto
33,0006 zł - 21,2147 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    EMC
  • Długość gwintu montażowego
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    33.8 mm
Dławnice kablowe M20 8.0 mm 13.0 mm PA Srebrnoszary

10207314

Przedział cen netto
14,8518 zł - 6,0619 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Srebrnoszary
  • Pełny materiał
    Poliamid PA6 V-2
  • Format przepustu
    Łatwe mocowanie
  • Całkowita długość
    42.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20
Dławnice kablowe M25 11.0 mm 17.0 mm PA Ciemnoszary

10207338

Przedział cen netto
21,9224 zł - 8,9479 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Ciemnoszary
  • Pełny materiał
    Poliamid PA6 V-2
  • Format przepustu
    Łatwe mocowanie
  • Całkowita długość
    48.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M25
Dławnice kablowe M16 5.0 mm 7.5 mm Mosiądz Naturalny

10207208

Przedział cen netto
82,218 zł - 33,5584 zł

Zapasy magazynowe
17 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    High Performing
  • Długość gwintu montażowego
    7.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
Dławnice kablowe M32 17.0 mm 20.5 mm Mosiądz Naturalny

10207239

Przedział cen netto
285,7378 zł - 116,6277 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    High Performing
  • Długość gwintu montażowego
    9.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M32
Dławnice kablowe M16 5.0 mm 10.0 mm PA Ciemnoszary

10207277

Przedział cen netto
13,9635 zł - 5,6994 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Ciemnoszary
  • Pełny materiał
    Poliamid PA6 V-2
  • Format przepustu
    Łatwe mocowanie
  • Całkowita długość
    39.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
Dławnice kablowe M25 11.0 mm 17.0 mm PA Srebrnoszary

10207345

Przedział cen netto
8,9479 zł - 8,9479 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Srebrnoszary
  • Pełny materiał
    Poliamid PA6 V-2
  • Format przepustu
    Łatwe mocowanie
  • Całkowita długość
    48.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M25
Dławnice kablowe M20 8.0 mm 13.0 mm PA Ciemnoszary

10207307

Przedział cen netto
14,8518 zł - 6,0619 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Ciemnoszary
  • Pełny materiał
    Poliamid PA6 V-2
  • Format przepustu
    Łatwe mocowanie
  • Całkowita długość
    42.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20
Dławnice kablowe M25 11.0 mm 17.0 mm PA Czarny

10207352

Przedział cen netto
8,9479 zł - 8,9479 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid PA6 V-2
  • Format przepustu
    Łatwe mocowanie
  • Całkowita długość
    48.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M25
Dławnice kablowe M16 5.0 mm 10.0 mm PA Czarny

10207291

Przedział cen netto
13,9635 zł - 5,6994 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid PA6 V-2
  • Format przepustu
    Łatwe mocowanie
  • Całkowita długość
    39.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
Dławnice kablowe M16 5.0 mm 10.0 mm PA Srebrnoszary

10207284

Przedział cen netto
13,9635 zł - 5,6994 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Srebrnoszary
  • Pełny materiał
    Poliamid PA6 V-2
  • Format przepustu
    Łatwe mocowanie
  • Całkowita długość
    39.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
Dławnice kablowe M32 15.0 mm 21.0 mm PA Srebrnoszary

10207376

Przedział cen netto
46,5452 zł - 18,998 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Srebrnoszary
  • Pełny materiał
    Poliamid PA6 V-2
  • Format przepustu
    Łatwe mocowanie
  • Całkowita długość
    58.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M32
Dławnice kablowe M32 15.0 mm 21.0 mm PA Ciemnoszary

10207369

Przedział cen netto
46,5452 zł - 18,998 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Ciemnoszary
  • Pełny materiał
    Poliamid PA6 V-2
  • Format przepustu
    Łatwe mocowanie
  • Całkowita długość
    58.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M32
Dławnice kablowe M20 8.0 mm 13.0 mm PA Czarny

10207321

Przedział cen netto
14,8518 zł - 6,0619 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid PA6 V-2
  • Format przepustu
    Łatwe mocowanie
  • Całkowita długość
    42.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20