Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętki i uszczelka do kupienia osobno.
Grupa SR: SR1717
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55,4016 zł - 135,734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 55,6666 zł - 136,3831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 60,3798 zł - 147,9306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 65,6124 zł - 160,7505 zł | 9 Na stanie |
M25
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 32,5809 zł - 79,8233 zł | 17 Na stanie |
M16
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 42,5495 zł - 104,2463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 8,6873 zł - 8,6873 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 8,6873 zł - 8,6873 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 8,6873 zł - 21,2839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 5,8854 zł - 14,4192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 5,8854 zł - 14,4192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 5,5334 zł - 13,5568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 18,4447 zł - 45,1895 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 277,1338 zł - 277,1338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 47,2998 zł - 115,8847 zł | 95 Na stanie |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,2134 zł - 32,3729 zł | 5 Na stanie |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 38,5708 zł - 94,4986 zł | 273 Na stanie |
PG 29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16,3608 zł - 40,0841 zł | 5 Na stanie |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 6,7065 zł - 11,1265 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,1424 zł - 10,1788 zł | 10 Na stanie |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować