Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wykonane z nylonu 6, kolory: jasnoszary, czarny. Dostępne z gwintem metrycznym i PG. Stopień ochrony IP-68
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,0162 zł - 4,0162 zł | 218 Na stanie |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,6919 zł - 5,6919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,4686 zł - 7,4686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,5332 zł - 3,5332 zł | 650 Na stanie |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 4,0162 zł - 4,0162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10,2801 zł - 10,2801 zł | 100 Na stanie |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,9206 zł - 4,9206 zł | 200 Na stanie |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,6919 zł - 5,6919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,4686 zł - 7,4686 zł | 161 Na stanie |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 11,3839 zł - 11,3839 zł | 4 Na stanie |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,9206 zł - 4,9206 zł | 13 Na stanie |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,0162 zł - 4,0162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,5332 zł - 3,5332 zł | 200 Na stanie |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 3,5332 zł - 3,5332 zł | 400 Na stanie |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 5,3142 zł - 5,3142 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/8 in
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,16 zł - 5,16 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,3839 zł - 11,3839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,5332 zł - 3,5332 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 10,2801 zł - 10,2801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,0162 zł - 4,0162 zł | 75 Na stanie |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować