Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wykonane z nylonu 6, kolory: jasnoszary, czarny. Dostępne z gwintem metrycznym i PG. Stopień ochrony IP-68
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
5,5261 zł - 5,5261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,8993 zł - 3,8993 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
9,9806 zł - 9,9806 zł | 100 Na stanie |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4,7772 zł - 4,7772 zł | 13 Na stanie |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
11,0523 zł - 11,0523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
5,0097 zł - 5,0097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
7,2511 zł - 7,2511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2" NPT
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,1594 zł - 5,1594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/8" NPT
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,4303 zł - 3,4303 zł | 600 Na stanie |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
7,2511 zł - 7,2511 zł | 120 Na stanie |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,8993 zł - 3,8993 zł | 218 Na stanie |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,5261 zł - 5,5261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,7772 zł - 4,7772 zł | 155 Na stanie |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
7,2511 zł - 7,2511 zł | 161 Na stanie |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
9,9806 zł - 9,9806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
3,8993 zł - 3,8993 zł | 100 Na stanie |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,4303 zł - 3,4303 zł | 150 Na stanie |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
3,8993 zł - 3,8993 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,4303 zł - 3,4303 zł | 200 Na stanie |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
5,0097 zł - 5,0097 zł | 168 Na stanie |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować