Wykonane z nylonu 6, kolory: jasnoszary, czarny. Dostępne z gwintem metrycznym i PG. Stopień ochrony IP-68
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
3,8993 zł - 3,8993 zł | 218 Na stanie |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,5261 zł - 5,5261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,4303 zł - 3,4303 zł | 150 Na stanie |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
7,2511 zł - 7,2511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2" NPT
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
7,2511 zł - 7,2511 zł | 120 Na stanie |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,4303 zł - 3,4303 zł | 600 Na stanie |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
3,4303 zł - 3,4303 zł | 200 Na stanie |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
11,0523 zł - 11,0523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
3,4303 zł - 3,4303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
11,0523 zł - 11,0523 zł | 4 Na stanie |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
9,9806 zł - 9,9806 zł | 100 Na stanie |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
5,0097 zł - 5,0097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,0097 zł - 5,0097 zł | 168 Na stanie |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,7772 zł - 4,7772 zł | 13 Na stanie |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
9,9806 zł - 9,9806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
7,2511 zł - 7,2511 zł | 161 Na stanie |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,8993 zł - 3,8993 zł | 100 Na stanie |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,7772 zł - 4,7772 zł | 155 Na stanie |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,8993 zł - 3,8993 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,5261 zł - 5,5261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować