Menu Search

Dławnice z membraną

Na stanie

Przelotki membranowe zawierają cienką, wewnętrzną membranę, którą można przebić przewodami o różnych średnicach, a następnie wprowadzić do obudowy lub przez płytę. Wewnętrzna membrana znajduje się w środkowej części przelotki z wycięciem dwustronnym oraz po jednej stronie przelotki z wycięciem jednostronnym.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
19 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica całkowita Materiał Śr. otworu montażowego Średnica wewnętrzna Grubość panelu Typ Wysokość całkowita Kup
0,5256 zł - 1,2879 zł 243500 Na stanie
22.0 mm
PVC
16.0 mm
12.5 mm
2.4 mm
1
8.0 mm
0,6865 zł - 1,682 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
PVC
16.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
2
8.0 mm
0,5931 zł - 1,4533 zł 16150 Na stanie
25.5 mm
PVC
20.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
1
8.0 mm
10092606 0,9407 zł - 2,3048 zł 7276 Na stanie
30.0 mm
PVC
25.5 mm
20.5 mm
1.5 mm
2
8.0 mm
0,5093 zł - 0,5093 zł 39000 Na stanie
25.4 mm
PVC
19.0 mm
15.9 mm
2.0 mm
1
7.9 mm
10092545 0,5989 zł - 1,4673 zł 14900 Na stanie
15.7 mm
PVC
12.5 mm
9.5 mm
1.5 mm
2
6.4 mm
10092521 1,0719 zł - 1,0719 zł 22800 Na stanie
39.0 mm
PVC
32.0 mm
25.5 mm
4.0 mm
1
9.5 mm
0,7684 zł - 1,8826 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.5 mm
PVC
22.0 mm
18.8 mm
1.6 mm
2
8.0 mm
0,5931 zł - 1,4533 zł 7500 Na stanie
25.5 mm
PVC
19.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
1
8.0 mm
0,4811 zł - 1,1788 zł 22608 Na stanie
19.0 mm
PVC
16.0 mm
11.0 mm
1.5 mm
1
5.8 mm
10092552 0,5989 zł - 1,4673 zł 1059 Na stanie
17.5 mm
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
2
8.0 mm
10068885 0,5931 zł - 1,4533 zł 2950 Na stanie
25.5 mm
PVC
19.0 mm
15.5 mm
2.4 mm
1
8.8 mm
10092514 1,0719 zł - 1,0719 zł 76000 Na stanie
39.0 mm
PVC
32.0 mm
25.5 mm
2.4 mm
1
8.0 mm
10092590 0,7684 zł - 1,8826 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.5 mm
PVC
20.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
2
7.0 mm
10092583 0,7684 zł - 1,8826 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.5 mm
PVC
19.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
2
7.0 mm
10092507 0,5931 zł - 1,4533 zł 42500 Na stanie
25.5 mm
PVC
19.0 mm
15.5 mm
3.2 mm
1
9.6 mm
10092613 1,4096 zł - 1,4096 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
49.0 mm
TPE/TPV
42.0 mm
31.0 mm
2.4 mm
2
10.1 mm
10092538 0,3849 zł - 0,943 zł 47500 Na stanie
12.7 mm
PVC
9.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
2
6.7 mm
10072141 1,0255 zł - 2,5124 zł 79400 Na stanie
36.5 mm
PVC
25.5 mm
19.0 mm
2.4 mm
1
8.4 mm
Przelotka membranowa 16.0 mm 12.5 mm 22.0 mm PVC

10092484

Przedział cen netto
1,2879 zł - 0,5256 zł

Zapasy magazynowe
243500 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Średnica całkowita
    22.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.5 mm
  • Śr. otworu montażowego
    16.0 mm
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
Przelotka membranowa 16.0 mm 11.0 mm 19.0 mm PVC

10092569

Przedział cen netto
1,682 zł - 0,6865 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Średnica całkowita
    19.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    11.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    16.0 mm
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
Przelotka membranowa 20.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

10069097

Przedział cen netto
1,4533 zł - 0,5931 zł

Zapasy magazynowe
16150 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Średnica całkowita
    25.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    15.5 mm
  • Śr. otworu montażowego
    20.0 mm
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
Przelotka membranowa 25.5 mm 20.5 mm 30.0 mm PVC

10092606

Przedział cen netto
2,3048 zł - 0,9407 zł

Zapasy magazynowe
7276 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Średnica całkowita
    30.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    20.5 mm
  • Śr. otworu montażowego
    25.5 mm
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
Przelotka membranowa 19.0 mm 15.9 mm 25.4 mm PVC

10090442

Przedział cen netto
0,5093 zł - 0,5093 zł

Zapasy magazynowe
39000 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Średnica całkowita
    25.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    15.9 mm
  • Śr. otworu montażowego
    19.0 mm
  • Wysokość całkowita
    7.9 mm
Przelotka membranowa 12.5 mm 9.5 mm 15.7 mm PVC

10092545

Przedział cen netto
1,4673 zł - 0,5989 zł

Zapasy magazynowe
14900 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Średnica całkowita
    15.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    9.5 mm
  • Śr. otworu montażowego
    12.5 mm
  • Wysokość całkowita
    6.4 mm
Przelotka membranowa 32.0 mm 25.5 mm 39.0 mm PVC

10092521

Przedział cen netto
1,0719 zł - 1,0719 zł

Zapasy magazynowe
22800 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Średnica całkowita
    39.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    25.5 mm
  • Śr. otworu montażowego
    32.0 mm
  • Wysokość całkowita
    9.5 mm
Przelotka membranowa 22.0 mm 18.8 mm 25.5 mm PVC

10092576

Przedział cen netto
1,8826 zł - 0,7684 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Średnica całkowita
    25.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    18.8 mm
  • Śr. otworu montażowego
    22.0 mm
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
Przelotka membranowa 19.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

10092491

Przedział cen netto
1,4533 zł - 0,5931 zł

Zapasy magazynowe
7500 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Średnica całkowita
    25.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    15.5 mm
  • Śr. otworu montażowego
    19.0 mm
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
Przelotka membranowa 16.0 mm 11.0 mm 19.0 mm PVC

10092477

Przedział cen netto
1,1788 zł - 0,4811 zł

Zapasy magazynowe
22608 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Średnica całkowita
    19.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    11.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    16.0 mm
  • Wysokość całkowita
    5.8 mm
Przelotka membranowa 11.0 mm 8.0 mm 17.5 mm PVC

10092552

Przedział cen netto
1,4673 zł - 0,5989 zł

Zapasy magazynowe
1059 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Średnica całkowita
    17.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    11.0 mm
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
Przelotka membranowa 19.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

10068885

Przedział cen netto
1,4533 zł - 0,5931 zł

Zapasy magazynowe
2950 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Średnica całkowita
    25.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    15.5 mm
  • Śr. otworu montażowego
    19.0 mm
  • Wysokość całkowita
    8.8 mm
Przelotka membranowa 32.0 mm 25.5 mm 39.0 mm PVC

10092514

Przedział cen netto
1,0719 zł - 1,0719 zł

Zapasy magazynowe
76000 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Średnica całkowita
    39.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    25.5 mm
  • Śr. otworu montażowego
    32.0 mm
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
Przelotka membranowa 20.0 mm 16.0 mm 25.5 mm PVC

10092590

Przedział cen netto
1,8826 zł - 0,7684 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Średnica całkowita
    25.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    16.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    20.0 mm
  • Wysokość całkowita
    7.0 mm
Przelotka membranowa 19.0 mm 16.0 mm 25.5 mm PVC

10092583

Przedział cen netto
1,8826 zł - 0,7684 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Średnica całkowita
    25.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    16.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    19.0 mm
  • Wysokość całkowita
    7.0 mm
Przelotka membranowa 19.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

10092507

Przedział cen netto
1,4533 zł - 0,5931 zł

Zapasy magazynowe
42500 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Średnica całkowita
    25.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    15.5 mm
  • Śr. otworu montażowego
    19.0 mm
  • Wysokość całkowita
    9.6 mm
Przelotka membranowa 42.0 mm 31.0 mm 49.0 mm TPE/TPV

10092613

Przedział cen netto
1,4096 zł - 1,4096 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Średnica całkowita
    49.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    31.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    42.0 mm
  • Wysokość całkowita
    10.1 mm
Przelotka membranowa 9.9 mm 6.4 mm 12.7 mm PVC

10092538

Przedział cen netto
0,943 zł - 0,3849 zł

Zapasy magazynowe
47500 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Średnica całkowita
    12.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.4 mm
  • Śr. otworu montażowego
    9.9 mm
  • Wysokość całkowita
    6.7 mm
Przelotka membranowa 25.5 mm 19.0 mm 36.5 mm PVC

10072141

Przedział cen netto
2,5124 zł - 1,0255 zł

Zapasy magazynowe
79400 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Średnica całkowita
    36.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    19.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    25.5 mm
  • Wysokość całkowita
    8.4 mm