Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Długie sześciokątne zaślepki do złączy hydraulicznych zostały zaprojektowane w celu uszczelnienia i ochrony złącza montażowego na wężach hydraulicznych przed zanieczyszczeniem, wyciekami i uszkodzeniami.
Przemyślana sześciokątna konstrukcja, oferuje kompleksowe rozwiązanie z łatwym montażem na wcisk, która chroni zarówno profile męskie, jak i żeńskie.
Umożliwia to zastosowanie większego momentu obrotowego, co zmniejsza ryzyko luzowania się pod wpływem wibracji i ciśnienia.Powszechnie stosowane w systemach hydraulicznych w motoryzacji i produkcji przemysłowej. Materiał: LDPE Kolor: Czarny Grupa SR: SRTTF
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | h | H | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.791 in
45.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.614 in
41.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.559 in
65.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
2
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować