Ręczne dociski śrubowe są wyposażone w odchylaną szczękę, która umożliwia chwycenie większych kształtów podczas zaciskania profilów o nietypowym kształcie. W przypadku powtarzanych czynności gwint szczęki można wstępnie nastawić, tak aby uzyskać optymalną odległość i ciśnienie zacisku.
Grupa SR: SR5451
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maksymalna siła trzymania | Głębokość przewężenia | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 206,0584 zł - 206,0584 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.748 in
69.8 mm
|
||
| 182,3388 zł - 182,3388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.748 in
69.8 mm
|
||
| 120,8573 zł - 120,8573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 96,1057 zł - 96,1057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 80,2389 zł - 80,2389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.00 kN
1.00 kN
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 101,2257 zł - 101,2257 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.00 kN
2.00 kN
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować