10322123
WGL-165
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 + | 84,0407 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Całkowita długość | 91.0 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 3.583 in |
| Średnica wału | 10.0 mm |
| Średnica wału | 0.394 in |
| Rozmiar gwintu | M8 x 1.25 |
| Materiał wału | Stal |
| Długość pokrętła | 50.0 mm |
| Długość pokrętła | 1.969 in |
| Szerokość pokrętła | 0.799 in |
| Szerokość pokrętła | 20.3 mm |
| Długość gwintu | 0.433 in |
| Długość gwintu | 11.0 mm |
| Kolor | Czarny |
| Rodzaj uchwytu | Okrągły uchwyt |
| Materiał wkładki | Mosiądz |
| Materiał pokrętła | Plastik |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować