Menu Search

Dwuczęściowe nity zatrzaskowe — miniaturowe męskie/żeńskie

Na stanie

Miniaturowe nity zatrzaskowe składają się z części męskiej i żeńskiej. Są wykonane z nylonu 6/6 klasy UL94 V2, RMS-01. Oferują idealne rozwiązanie do łączenia ze sobą dwóch paneli — za pomocą prostego zatrzasku.

Szybko się je instaluje poprzez połączenie elementu żeńskiego z męskim. Te miniaturowe nity zatrzaskowe doskonale nadają się do zastosowań zewnętrznych. Są odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych.

  • Kolory: czarny i naturalny
  • Zakres temperatur: od -40C do 85C.
  • Elementy męskie i żeńskie są pakowane i sprzedawane oddzielnie.


Grupa SR: SRK0015

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
46 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rodzaj nitu Średnica pasującego otworu Wysokość łba podkładki żeńskiej Grubość panelu Średnica łba Kup
1,1336 zł - 1,1336 zł 960 Na stanie
Żeńskie
3.2 mm
2.3 mm
1.0 mm
10.2 mm
1,248 zł - 1,248 zł 400 Na stanie
Nit żebrowany męski
3.2 mm
2.3 mm
4.7 mm
10.2 mm
1,248 zł - 1,248 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Męskie
3.2 mm
2.3 mm
6.3 mm
10.2 mm
1,248 zł - 1,248 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nit żebrowany męski
3.2 mm
2.3 mm
0.8 mm
10.2 mm
1,248 zł - 1,248 zł 400 Na stanie
Nit żebrowany męski
3.2 mm
2.3 mm
3.2 mm
10.2 mm
1,2982 zł - 1,2982 zł 763 Na stanie
Męskie
3.2 mm
2.3 mm
2.5 mm
10.2 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zapadka
2.5 mm
16.0 mm
1,248 zł - 1,248 zł 991 Na stanie
Nit żebrowany męski
3.2 mm
2.3 mm
1.5 mm
10.2 mm
0,70 zł - 0,70 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zapadka
2.5 mm
16.0 mm
0,3671 zł - 0,4533 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nit żebrowany męski
2.4 mm
1.9 mm
0.8 mm
9.5 mm
0,5356 zł - 0,6613 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nit żebrowany męski
3.2 mm
2.5 mm
0.8 mm
12.7 mm
0,3671 zł - 0,4533 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nit żebrowany męski
2.4 mm
1.9 mm
0.5 mm
9.5 mm
0,1645 zł - 0,203 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Żeński Nit żebrowany
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
0,2415 zł - 0,2982 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nit żebrowany męski
1.6 mm
1.3 mm
0.5 mm
6.4 mm
0,3671 zł - 0,4533 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nit żebrowany męski
2.4 mm
1.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,3671 zł - 0,4533 zł 898 Na stanie
Nit żebrowany męski
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
0,5891 zł - 0,8837 zł 995 Na stanie
Nit żebrowany męski
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,1455 zł - 0,1797 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Żeński Nit żebrowany
1.5 mm
1.3 mm
1.2 mm
6.4 mm
10223888 0,5356 zł - 0,6613 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nit żebrowany męski
3.2 mm
2.5 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,3671 zł - 0,4533 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nit żebrowany męski
2.4 mm
1.9 mm
2.3 mm
9.5 mm
  • z 3
Pierścień zabezpieczający 3.2 mm 1.0 mm Nylon Naturalny

10160541

Przedział cen netto
1,1336 zł - 1,1336 zł

Zapasy magazynowe
960 Na stanie
Atrybuty
Zatrzaskowy element mocujący 3.2 mm 4.7 mm Nylon Naturalny

10160527

Przedział cen netto
1,248 zł - 1,248 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
Zatrzaskowy element mocujący 3.2 mm 6.3 mm Nylon Naturalny

10160534

Przedział cen netto
1,248 zł - 1,248 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Zatrzaskowy element mocujący 3.2 mm 0.7 mm Nylon Naturalny

10160480

Przedział cen netto
1,248 zł - 1,248 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Zatrzaskowy element mocujący 3.2 mm 3.1 mm Nylon Naturalny

10160510

Przedział cen netto
1,248 zł - 1,248 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
Zatrzaskowy element mocujący 3.2 mm 2.5 mm Nylon Naturalny

10160503

Przedział cen netto
1,2982 zł - 1,2982 zł

Zapasy magazynowe
763 Na stanie
Atrybuty
Klips montażowy 12.5 mm 12.5 mm 16.0 mm LDPE Naturalny

10382431


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Zatrzaskowy element mocujący 3.2 mm 1.5 mm Nylon Naturalny

10160497

Przedział cen netto
1,248 zł - 1,248 zł

Zapasy magazynowe
991 Na stanie
Atrybuty
Klips montażowy 10.0 mm 10.0 mm 16.0 mm LDPE Naturalny

10380635

Przedział cen netto
0,70 zł - 0,70 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Nit żebrowany męski Miniaturowy nit 2.4 mm (HD) 0.8 mm (PT)

10223772

Przedział cen netto
0,4533 zł - 0,3671 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Nit żebrowany męski Miniaturowy nit 3.2 mm (HD) 0.8 mm (PT)

10223840

Przedział cen netto
0,6613 zł - 0,5356 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Nit żebrowany męski Miniaturowy nit 2.4 mm (HD) 0.5 mm (PT)

10223765

Przedział cen netto
0,4533 zł - 0,3671 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Pierścień zabezpieczający 2.4 mm 1.9 mm Nylon Naturalny

10223680

Przedział cen netto
0,203 zł - 0,1645 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Nit żebrowany męski Miniaturowy nit 1.6 mm (HD) 0.5 mm (PT)

10223710

Przedział cen netto
0,2982 zł - 0,2415 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Nit żebrowany męski Miniaturowy nit 2.4 mm (HD) 1.6 mm (PT)

10223796

Przedział cen netto
0,4533 zł - 0,3671 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Nit żebrowany męski Miniaturowy nit 2.4 mm (HD) 1.9 mm (PT)

10223802

Przedział cen netto
0,4533 zł - 0,3671 zł

Zapasy magazynowe
898 Na stanie
Atrybuty
Nit żebrowany męski Miniaturowy nit 3.2 mm (HD) 2.5 mm (PT)

10223871

Przedział cen netto
0,8837 zł - 0,5891 zł

Zapasy magazynowe
995 Na stanie
Atrybuty
Pierścień zabezpieczający 1.5 mm 1.2 mm Nylon Naturalny

10223673

Przedział cen netto
0,1797 zł - 0,1455 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Nit żebrowany męski Miniaturowy nit 3.2 mm (HD) 3.2 mm (PT)

10223888

Przedział cen netto
0,6613 zł - 0,5356 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Nit żebrowany męski Miniaturowy nit 2.4 mm (HD) 2.3 mm (PT)

10223819

Przedział cen netto
0,4533 zł - 0,3671 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty