Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Miniaturowe nity zatrzaskowe składają się z części męskiej i żeńskiej. Są wykonane z nylonu 6/6 klasy UL94 V2, RMS-01. Oferują idealne rozwiązanie do łączenia ze sobą dwóch paneli — za pomocą prostego zatrzasku.
Szybko się je instaluje poprzez połączenie elementu żeńskiego z męskim. Te miniaturowe nity zatrzaskowe doskonale nadają się do zastosowań zewnętrznych. Są odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych.
Grupa SR: SRK0015
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj nitu | Średnica pasującego otworu | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Grubość panelu | Średnica łba | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1336 zł - 1,1336 zł | 960 Na stanie |
Żeńskie
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
1,248 zł - 1,248 zł | 400 Na stanie |
Nit żebrowany męski
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
1,248 zł - 1,248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Męskie
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
1,248 zł - 1,248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
1,248 zł - 1,248 zł | 400 Na stanie |
Nit żebrowany męski
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
1,2982 zł - 1,2982 zł | 763 Na stanie |
Męskie
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Zapadka
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
1,248 zł - 1,248 zł | 991 Na stanie |
Nit żebrowany męski
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,70 zł - 0,70 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Zapadka
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,3671 zł - 0,4533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,5356 zł - 0,6613 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,3671 zł - 0,4533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1645 zł - 0,203 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żeński Nit żebrowany
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2415 zł - 0,2982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,3671 zł - 0,4533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,3671 zł - 0,4533 zł | 898 Na stanie |
Nit żebrowany męski
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,5891 zł - 0,8837 zł | 995 Na stanie |
Nit żebrowany męski
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1455 zł - 0,1797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żeński Nit żebrowany
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
10223888 | 0,5356 zł - 0,6613 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0,3671 zł - 0,4533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować