Miniaturowe nity zatrzaskowe składają się z części męskiej i żeńskiej. Są wykonane z nylonu 6/6 klasy UL94 V2, RMS-01. Oferują idealne rozwiązanie do łączenia ze sobą dwóch paneli — za pomocą prostego zatrzasku.
Szybko się je instaluje poprzez połączenie elementu żeńskiego z męskim. Te miniaturowe nity zatrzaskowe doskonale nadają się do zastosowań zewnętrznych. Są odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych.
Grupa SR: SRK0015
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj nitu | Średnica pasującego otworu | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Grubość panelu | Średnica łba | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Męskie
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żeński Nit żebrowany
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żeńskie
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Męskie
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Męskie
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować