Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te podstawki pod diody LED są dostępne w dwóch wersjach, które pasują zarówno do diod LED typu T-1, jak i T-1 3/4. Odsadzają diodę LED od powierzchni płytki. Minimalizują również rozbieżność przesunięcia i wysokości, gwarantując spójny wygląd produktów i wygodną produkcję.
Grupa SR: SRLEDS1E
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt | Kolor | Materiał | Kompatybilny rodzaj diody LED | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3737 zł - 0,4614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,4425 zł - 0,5463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,3737 zł - 0,4614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,5615 zł - 0,5615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,326 zł - 0,326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5615 zł - 0,5615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,326 zł - 0,326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5615 zł - 0,5615 zł | 1000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,326 zł - 0,326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,2653 zł - 1,2653 zł | 1000 Na stanie |
Kwadratowy
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1361 zł - 1,1361 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Podłużny
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,326 zł - 0,326 zł | 300 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,326 zł - 0,326 zł | 14000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,5615 zł - 0,5615 zł | 12000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5615 zł - 0,5615 zł | 1000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5213 zł - 0,5213 zł | 25 Na stanie |
Okrągłe
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,6348 zł - 0,6348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,2984 zł - 1,2984 zł | 15000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
| 0,5615 zł - 0,5615 zł | 1000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,4869 zł - 0,4869 zł | 1000 Na stanie |
Okrągłe
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować