Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te podstawki pod diody LED są dostępne w dwóch wersjach, które pasują zarówno do diod LED typu T-1, jak i T-1 3/4. Odsadzają diodę LED od powierzchni płytki. Minimalizują również rozbieżność przesunięcia i wysokości, gwarantując spójny wygląd produktów i wygodną produkcję.
Grupa SR: SRLEDS1E
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt | Kolor | Materiał | Kompatybilny rodzaj diody LED | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,326 zł - 0,326 zł | 2311 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5615 zł - 0,5615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,5615 zł - 0,5615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,5615 zł - 0,5615 zł | 1000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5615 zł - 0,5615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,326 zł - 0,326 zł | 5000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5615 zł - 0,5615 zł | 100 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,326 zł - 0,326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,326 zł - 0,326 zł | 21000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,326 zł - 0,326 zł | 5171 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5615 zł - 0,5615 zł | 1000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5213 zł - 0,5213 zł | 25 Na stanie |
Okrągłe
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,6348 zł - 0,6348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,1662 zł - 1,1662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| 0,5213 zł - 0,5213 zł | 900 Na stanie |
Okrągłe
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,3644 zł - 1,3644 zł | 1000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.380 in
9.7 mm
|
||
| 1,4362 zł - 1,4362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.650 in
16.5 mm
|
||
| 0,326 zł - 0,326 zł | 47500 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5213 zł - 0,5213 zł | 50 Na stanie |
Okrągłe
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4869 zł - 0,4869 zł | 1000 Na stanie |
Okrągłe
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować