Menu Search

Dystanse LED

Na stanie

Te podstawki pod diody LED są dostępne w dwóch wersjach, które pasują zarówno do diod LED typu T-1, jak i T-1 3/4. Odsadzają diodę LED od powierzchni płytki. Minimalizują również rozbieżność przesunięcia i wysokości, gwarantując spójny wygląd produktów i wygodną produkcję.

Grupa SR: SRLEDS1E

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
82 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kształt Kolor Materiał Kompatybilny rodzaj diody LED Wysokość całkowita Kup
0,3737 zł - 0,4614 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
Naturalny
Nylon 6/6
9.5 mm
0,4425 zł - 0,5463 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
Naturalny
Nylon 6/6
12.7 mm
  • z 5
Dystans LED 0.187 in 0.375 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10365427

Przedział cen netto
0,4614 zł - 0,3737 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt
    Okrągłe
  • Kompatybilny rodzaj diod LED (wszystkie)
    T-1,3.0 mm
  • Średnica całkowita
    4.7 mm
  • Wysokość całkowita
    9.5 mm
Dystans LED 0.187 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10365434

Przedział cen netto
0,5463 zł - 0,4425 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt
    Okrągłe
  • Kompatybilny rodzaj diod LED (wszystkie)
    T-1,3.0 mm
  • Średnica całkowita
    4.7 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm