Dźwignie mimośrodowe z gwintem zewnętrznym umożliwiają szybkie mocowanie i zwalnianie bez użycia narzędzi. Umożliwiają także dokładną regulację zaciśnięcia. Nieznacznie wygięty uchwyt zapewnia dobry chwyt, co pozwala dokładnie regulować poziom wkręcenia zewnętrznego sworznia gwintowanego.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica korpusu | Rodzaj mocowania | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Śruba dwustronna
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Śruba dwustronna
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Śruba dwustronna
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Śruba dwustronna
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| 43,8929 zł - 43,8929 zł | 4 Na stanie |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Śruba dwustronna
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 168,3329 zł - 168,3329 zł | 9 Na stanie |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Śruba
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| 69,7318 zł - 69,7318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Śruba
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 170,5304 zł - 417,7996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Śruba
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 173,4913 zł - 425,0536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Śruba
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 115,2046 zł - 115,2046 zł | 20 Na stanie |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Śruba
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 32,733 zł - 32,733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Śruba
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 140,5838 zł - 344,4304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Śruba
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 162,8894 zł - 162,8894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Śruba
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 180,0099 zł - 180,0099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Śruba
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 99,4629 zł - 99,4629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Śruba
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 141,4887 zł - 141,4887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Śruba
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 172,186 zł - 172,186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Śruba
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 139,8513 zł - 342,6358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Śruba
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 140,5838 zł - 344,4304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Śruba
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 115,2046 zł - 282,2514 zł | 31 Na stanie |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Śruba
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować