Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dźwignie mimośrodowe z gwintem zewnętrznym umożliwiają szybkie mocowanie i zwalnianie bez użycia narzędzi. Umożliwiają także dokładną regulację zaciśnięcia. Nieznacznie wygięty uchwyt zapewnia dobry chwyt, co pozwala dokładnie regulować poziom wkręcenia zewnętrznego sworznia gwintowanego.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica korpusu | Rodzaj mocowania | Wysokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
174,7669 zł - 174,7669 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
77,8244 zł - 77,8244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
32,1561 zł - 32,1561 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
148,0491 zł - 148,0491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
36,4092 zł - 36,4092 zł | 2 Na stanie |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Śruba
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
148,0491 zł - 148,0491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
163,43 zł - 163,43 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
31,7796 zł - 31,7796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
169,4941 zł - 415,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
170,0118 zł - 416,529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
112,2256 zł - 112,2256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
148,0491 zł - 148,0491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
140,8656 zł - 222,9344 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
116,3114 zł - 284,9629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
138,9712 zł - 340,4796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
170,0118 zł - 416,529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
111,8491 zł - 274,0304 zł | 31 Na stanie |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
135,7779 zł - 332,656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
163,43 zł - 163,43 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
84,225 zł - 84,225 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować