Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dźwignie mimośrodowe z gwintem zewnętrznym umożliwiają szybkie mocowanie i zwalnianie bez użycia narzędzi. Umożliwiają także dokładną regulację zaciśnięcia. Nieznacznie wygięty uchwyt zapewnia dobry chwyt, co pozwala dokładnie regulować poziom wkręcenia zewnętrznego sworznia gwintowanego.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica korpusu | Rodzaj mocowania | Wysokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
163,43 zł - 163,43 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
170,0118 zł - 416,529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
112,9228 zł - 276,661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
29,206 zł - 34,7967 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Śruba
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
169,4941 zł - 415,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
29,0464 zł - 29,0464 zł | 680 Na stanie |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
167,1709 zł - 167,1709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
163,43 zł - 163,43 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
133,7978 zł - 133,7978 zł | 54 Na stanie |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
173,4003 zł - 424,8308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
111,3192 zł - 272,7322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
134,3277 zł - 329,103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
135,7779 zł - 332,656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
174,7669 zł - 174,7669 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
31,7796 zł - 31,7796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
77,8244 zł - 77,8244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
168,7901 zł - 413,5358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
36,4092 zł - 36,4092 zł | 2 Na stanie |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Śruba
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
169,4941 zł - 415,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
114,0105 zł - 279,3258 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować