Elastyczne nasadki profili są wykonane z giętkiego materiału, który można rozciągnąć do większej średnicy, aby nałożyć na chroniony element. Zapewniają zabezpieczenie końcówek gwintowanych i niegwintowanych.
Nasadki te są wyposażony w wypustkę umożliwiającą zamocowanie haczyka lakierniczego. Idealnie nadają się do niskotemperaturowych zastosowań związanych z maskowaniem.
Nasadki te są wykonane z materiału odpornego na działanie kwasów.
Materiał: TPE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1021
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | h | d | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2258 zł - 0,3513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
5
|
||
0,4265 zł - 0,6635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
5
|
||
0,3568 zł - 0,555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
5
|
||
0,4093 zł - 0,6367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
0,3062 zł - 0,4763 zł | 500 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
0,2356 zł - 0,3665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5
|
||
0,2807 zł - 0,4367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
5
|
||
0,4391 zł - 0,6831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
5
|
||
0,4211 zł - 0,655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
5
|
||
0,3313 zł - 0,5153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
0,4324 zł - 0,6727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
5
|
||
0,6179 zł - 0,9612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
5
|
||
0,4458 zł - 0,6934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
0,216 zł - 0,336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
1,1766 zł - 1,8303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
0,4524 zł - 0,7038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
0,383 zł - 0,5958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5
|
||
0,2454 zł - 0,3818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5
|
||
2,0498 zł - 5,0221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
1,2633 zł - 3,0952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować