Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Zapewniają doskonałą ochronę gwintów.Wysoce odporne na strzępienie.Opcja z zielonego PVC może być stosowana w kontakcie ze smarami i olejami. Materiał: Winyl, PVC Kolor: Zielony, Czarny Grupa SR: SR1020
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | h | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6733 zł - 4,0996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
3,4164 zł - 3,4164 zł | 17600 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
Zielony
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
1,2299 zł - 1,2299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
1,9801 zł - 4,8513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Zielony
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,5339 zł - 1,5339 zł | 450 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
1,5896 zł - 3,8947 zł | 470 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,8825 zł - 4,6121 zł | 420 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
1,3358 zł - 3,2729 zł | 9460 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
1,5339 zł - 3,758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,3834 zł - 0,9395 zł | 350000 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
0,4113 zł - 1,0078 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,757 zł - 4,3046 zł | 2800 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
1,0695 zł - 2,6203 zł | 1400 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,6609 zł - 1,6193 zł | 270 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
1,103 zł - 2,7023 zł | 2250 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,6414 zł - 1,5715 zł | 2450 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,3834 zł - 0,9395 zł | 16000 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
1,304 zł - 1,8257 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
2,2729 zł - 5,5687 zł | 4500 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
10087145 | 0,8338 zł - 2,043 zł | 1499 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować