Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Zapewniają doskonałą ochronę gwintów.Wysoce odporne na strzępienie.Opcja z zielonego PVC może być stosowana w kontakcie ze smarami i olejami. Materiał: Winyl, PVC Kolor: Zielony, Czarny Grupa SR: SR1020
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | h | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6733 zł - 4,0996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
3,4164 zł - 3,4164 zł | 17600 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
Zielony
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
1,2299 zł - 1,2299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
1,9801 zł - 4,8513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Zielony
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,5339 zł - 1,5339 zł | 450 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
1,5896 zł - 3,8947 zł | 470 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,8825 zł - 4,6121 zł | 420 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
1,3358 zł - 3,2729 zł | 9460 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
1,5339 zł - 3,758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,3834 zł - 0,9395 zł | 350000 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
0,4113 zł - 1,0078 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,757 zł - 4,3046 zł | 2800 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
1,0695 zł - 2,6203 zł | 1400 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,6609 zł - 1,6193 zł | 270 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
1,103 zł - 2,7023 zł | 2250 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,6414 zł - 1,5715 zł | 2450 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,3834 zł - 0,9395 zł | 16000 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
1,304 zł - 1,8257 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
2,2729 zł - 5,5687 zł | 4500 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
10087145 | 0,8338 zł - 2,043 zł | 1499 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować