Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Zapewniają doskonałą ochronę gwintów.Wysoce odporne na strzępienie.Opcja z zielonego PVC może być stosowana w kontakcie ze smarami i olejami. Materiał: Winyl, PVC Kolor: Zielony, Czarny Grupa SR: SR1020
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | h | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4231 zł - 0,4231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
0,6149 zł - 1,5066 zł | 90 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,4922 zł - 1,206 zł | 297 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,8729 zł - 2,1386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,5145 zł - 1,2606 zł | 350 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8924 zł - 2,1865 zł | 16569 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,9217 zł - 2,2582 zł | 400 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
1,4073 zł - 3,1818 zł | 45 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,1329 zł - 0,3258 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
1,0151 zł - 2,4871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,601 zł - 1,4724 zł | 240 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
2,5936 zł - 6,3545 zł | 80 Na stanie |
1.142 in
29.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,8283 zł - 2,0293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
1,8128 zł - 4,4413 zł | 1710 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
1,1574 zł - 2,8356 zł | 10000 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,4769 zł - 1,1684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
0,3053 zł - 0,7482 zł | 1000 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
0,9803 zł - 2,4017 zł | 200 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
1,9104 zł - 4,6804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,3277 zł - 0,8028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować