Menu Search

Elastyczne nasadki profili — odporne na działanie oleju i smaru

Na stanie

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

Zapewniają doskonałą ochronę gwintów.Wysoce odporne na strzępienie.Opcja z zielonego PVC może być stosowana w kontakcie ze smarami i olejami. Materiał: Winyl, PVC Kolor: Zielony, Czarny Grupa SR: SR1020

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
56 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Kolor Materiał h Kup
1,0695 zł - 2,6203 zł 1400 Na stanie
20.0 mm
Zielony
Winyl
28.5 mm
0,3053 zł - 0,7482 zł 1000 Na stanie
5.0 mm
Czarny
PVC
23.5 mm
1,8128 zł - 4,4413 zł 1710 Na stanie
27.0 mm
Czarny
PVC
33.5 mm
1,757 zł - 4,3046 zł 2800 Na stanie
23.0 mm
Zielony
Winyl
34.5 mm
0,1329 zł - 0,3258 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
Zielony
Winyl
29.0 mm
0,9217 zł - 2,2582 zł 400 Na stanie
17.0 mm
Czarny
PVC
29.5 mm
0,4922 zł - 1,206 zł 297 Na stanie
10.0 mm
Czarny
PVC
24.0 mm
0,8924 zł - 2,1865 zł 16569 Na stanie
16.0 mm
Czarny
PVC
28.0 mm
1,3358 zł - 3,2729 zł 9460 Na stanie
22.0 mm
Czarny
PVC
33.5 mm
1,6733 zł - 4,0996 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
Czarny
PVC
33.5 mm
1,5339 zł - 1,5339 zł 450 Na stanie
24.0 mm
Czarny
PVC
33.5 mm
1,8825 zł - 4,6121 zł 420 Na stanie
30.0 mm
Czarny
PVC
34.5 mm
1,9801 zł - 4,8513 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
Zielony
PVC
35.0 mm
1,2299 zł - 1,2299 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
Czarny
PVC
33.5 mm
3,4164 zł - 3,4164 zł 17600 Na stanie
30.0 mm
Zielony
PVC
34.5 mm
1,5896 zł - 3,8947 zł 470 Na stanie
28.0 mm
Czarny
PVC
35.0 mm
  • z 3
Elastyczne nasadki 20.0 mm 28.5 mm Winyl Zielony

10087831

Przedział cen netto
2,6203 zł - 1,0695 zł

Zapasy magazynowe
1400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 5.0 mm 23.5 mm PVC Czarny

10086278

Przedział cen netto
0,7482 zł - 0,3053 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 27.0 mm 33.5 mm PVC Czarny

10086414

Przedział cen netto
4,4413 zł - 1,8128 zł

Zapasy magazynowe
1710 Na stanie
Atrybuty
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 23.0 mm 34.5 mm Winyl Zielony

10084434

Przedział cen netto
4,3046 zł - 1,757 zł

Zapasy magazynowe
2800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 13.0 mm 29.0 mm Winyl Zielony

10087800

Przedział cen netto
0,3258 zł - 0,1329 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 17.0 mm 29.5 mm PVC Czarny

10086353

Przedział cen netto
2,2582 zł - 0,9217 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 10.0 mm 24.0 mm PVC Czarny

10087787

Przedział cen netto
1,206 zł - 0,4922 zł

Zapasy magazynowe
297 Na stanie
Atrybuty
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 16.0 mm 28.0 mm PVC Czarny

10086346

Przedział cen netto
2,1865 zł - 0,8924 zł

Zapasy magazynowe
16569 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 22.0 mm 33.5 mm PVC Czarny

10087749

Przedział cen netto
3,2729 zł - 1,3358 zł

Zapasy magazynowe
9460 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 22.0 mm 33.5 mm PVC Czarny

10087756

Przedział cen netto
4,0996 zł - 1,6733 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 24.0 mm 33.5 mm PVC Czarny

10087879

Przedział cen netto
1,5339 zł - 1,5339 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • d
    24.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 30.0 mm 34.5 mm PVC Czarny

10087114

Przedział cen netto
4,6121 zł - 1,8825 zł

Zapasy magazynowe
420 Na stanie
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 28.0 mm 35.0 mm PVC Zielony

10087190

Przedział cen netto
4,8513 zł - 1,9801 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    28.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 24.0 mm 33.5 mm PVC Czarny

10087886

Przedział cen netto
1,2299 zł - 1,2299 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    24.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 30.0 mm 34.5 mm PVC Zielony

10087121

Przedział cen netto
3,4164 zł - 3,4164 zł

Zapasy magazynowe
17600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 28.0 mm 35.0 mm PVC Czarny

10087206

Przedział cen netto
3,8947 zł - 1,5896 zł

Zapasy magazynowe
470 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790