Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Chronią gwintowane końcówki rur.Idealne rozwiązanie do łączenia rur i rurek.Mają znakomitą wytrzymałość i są odporne na przebicia. Materiał: PE Kolor: Żółty, Biały Grupa SR: SR1388
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | h | Pełny materiał | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,3363 zł - 32,3363 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 221,1363 zł - 221,1363 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.882 in
505.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 157,2876 zł - 157,2876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.323 in
440.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 5 320,0956 zł - 5 320,0956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.48 in
825.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 4,6067 zł - 11,2864 zł | 166 Na stanie |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
||
| 1 084,6732 zł - 1 084,6732 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.984 in
1168.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 23,1799 zł - 23,1799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 in
88.9 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 42,6434 zł - 42,6434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.819 in
97.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 21,7635 zł - 21,7635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.094 in
104.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 35,1603 zł - 35,1603 zł | 100 Na stanie |
3.386 in
86.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 136,2106 zł - 136,2106 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16 in
406.4 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 1 065,6559 zł - 1 065,6559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.276 in
1150.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 45,7601 zł - 45,7601 zł | 148 Na stanie |
3.386 in
86.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 16,5457 zł - 16,5457 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 296,725 zł - 296,725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 180,4928 zł - 180,4928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18 in
457.2 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 2 007,887 zł - 2 007,887 zł | 4 Na stanie |
35.039 in
890.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 2 206,4538 zł - 2 206,4538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.26 in
921.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 14,6921 zł - 14,6921 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.374 in
60.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 2,19 zł - 5,3657 zł | 8390 Na stanie |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować