Menu Search

Element ustalający typu „one touch” – schowany mechanizm blokowania krzywki

W produkcji

Elementy ustalające typu „one touch” ze schowanym krzywkowym mechanizmem blokowania idealnie nadają się do zastosowań wymagających szybkich i powtarzających się zmian narzędzi lub ustawień jednym ruchem. Są trwałe i zapewniają solidne, pewne mocowanie.

Są wyposażone w dźwignię mimośrodową zaciskową typu „one touch”, która po zwolnieniu powoduje całkowite schowanie trzpienia zaciskowego, co gwarantuje bezpieczne blokowanie i odblokowywanie zaciskanego elementu. Zwolnioną dźwignię należy przestawić do położenia blokady. Słyszalne kliknięcie oznacza pełne zablokowanie zacisku. Aby zwolnić blokadę, należy przestawić uchwyt z powrotem do pozycji odblokowania.

Są powszechnie używane w różnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w wyrobach medycznych. Są odporne na temperatury do 130C i mogą być używane w takich zastosowaniach, jak pasy napędowe czy osłony maszyn.

  • Są trwałe i zapewniają solidne i pewne mocowanie.
  • Są wyposażone w dźwignię mimośrodową zaciskową typu „one touch”, która po zwolnieniu powoduje całkowite schowanie trzpienia zaciskowego.
  • Są odporne na temperaturę do 130C.
Materiał: Stal Grupa SR: SR33946, SR33947

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność l1 d2 h2 d1 -0.04|-0.08 h1 d6 l2 Kup
184,3365 zł - 245,7821 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0
36.5
8.0
M3 x 0.5
5.5
230,3594 zł - 307,1459 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0
26.5
8.0
M3 x 0.5
5.5
175,8605 zł - 234,4807 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0
20.0
5.0
M2 x 0.4
5.5
222,0234 zł - 296,0313 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0
20.0
5.0
M2 x 0.4
5.5
Element złączny szybkomocujący M3 x 0.5 38.0 Stal

20190590

Przedział cen netto
245,7821 zł - 184,3365 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt typu T
  • Materiał uchwytu
    Plastik
  • Grubość pojedynczego panelu
    6-14
  • Clamping force N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Element złączny szybkomocujący M3 x 0.5 38.0 Stal

20190798

Przedział cen netto
307,1459 zł - 230,3594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt typu T
  • Materiał uchwytu
    Stal
  • Grubość pojedynczego panelu
    6-14
  • Clamping force N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Element złączny szybkomocujący M2 x 0.4 30.0 Stal

20190583

Przedział cen netto
234,4807 zł - 175,8605 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt typu T
  • Materiał uchwytu
    Plastik
  • Grubość pojedynczego panelu
    6-10
  • Clamping force N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
Element złączny szybkomocujący M2 x 0.4 30.0 Stal

20190781

Przedział cen netto
296,0313 zł - 222,0234 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt typu T
  • Materiał uchwytu
    Stal
  • Grubość pojedynczego panelu
    6-10
  • Clamping force N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0