Nieblokujące gwintowane trzpienie ustalające umożliwiają szybką regulację różnych platform, mocowań i stołów. Są używane do lokalizowania, pozycjonowania, indeksowania i zabezpieczania w takich zastosowaniach, jak sprzęt na siłowni, osprzęt medyczny, osprzęt do cateringu, przenośniki itp.
Grupa SR: SR5408 ,SR6564, SR6565
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Siła końcowa | Rozmiar gwintu na korpusie | Długość śruby | Rodzaj zamknięcia uchwytu | Średnica łba | Początkowa siła końcowa | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56,6287 zł - 56,6287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blokada
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
31,4726 zł - 31,4726 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blokada
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
32,2444 zł - 32,2444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blokada
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
61,0733 zł - 61,0733 zł | 144 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
25.00 N
25.00 N
|
M12 x 1.5
|
|
Brak blokady
|
0.984 in
25.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
28,391 zł - 28,391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blokada
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
44,2042 zł - 44,2042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.677 in
68.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.807 in
20.5 mm
|
Blokada
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
43,2838 zł - 43,2838 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Brak blokady
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
39,5746 zł - 39,5746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Blokada
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
77,0079 zł - 77,0079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.031 in
77.0 mm
|
30.00 N
30.00 N
|
M16 x 1.5
|
|
Brak blokady
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
19,9128 zł - 19,9128 zł | 6 Na stanie |
1.043 in
26.5 mm
|
7.00 N
7.00 N
|
M10
|
0.319 in
8.1 mm
|
Brak blokady
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
37,2458 zł - 37,2458 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Brak blokady
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
31,5007 zł - 31,5007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Brak blokady
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
31,6401 zł - 31,6401 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Blokada
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
56,7682 zł - 56,7682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blokada
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
31,1939 zł - 31,1939 zł | 3 Na stanie |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blokada
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
30,7337 zł - 30,7337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blokada
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
56,5308 zł - 56,5308 zł | 10 Na stanie |
2.677 in
68.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.807 in
20.5 mm
|
Blokada
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
28,0331 zł - 28,0331 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Brak blokady
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
42,9631 zł - 42,9631 zł | 2 Na stanie |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Brak blokady
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
40,0208 zł - 40,0208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Brak blokady
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować