20212575
20212575
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 0,9423 zł |
| 100 - 249 | 0,8525 zł |
| 250 - 749 | 0,7628 zł |
| 750 + | 0,7179 zł |
| d1 tol. h11 | 14.0 |
|---|---|
| d2 tol. h11 | 10.0 |
| h1 | 20.0 |
| h2 | 12.2 |
| l1 +0.10 | 1.25 |
| l2 | 5.5 |
| l3 | 1.5 |
| l4 | 6.8 |
| l5 | 0.7 |
| w | 19.2 |
| Siła osi maks. kN | 12.70 |
| Wykończenie | Ocynk galwaniczny w kolorze srebrnym |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować