Menu Search

Elementy ustalające — krzywkowe

Na stanie

Nasze trzpienie ustalające z dźwignią są wykonane ze stali nierdzewnej lub stali polerowanej. Oferujemy trzpienie o różnorodnych średnicach.

Grupa SR: SR5410 ,SR6568, SR6572

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
35 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Schemat końcówki Długość uchwytu Całkowita długość Wykończenie Średnica końcówki Kup
81,8109 zł - 81,8109 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Matowe
12.0 mm
77,9354 zł - 77,9354 zł 1 Na stanie
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Matowe
10.0 mm
82,4457 zł - 82,4457 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Matowe
10.0 mm
156,7083 zł - 156,7083 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
39,1532 zł - 39,1532 zł 1 Na stanie
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Ocynk
6.0 mm
77,4877 zł - 77,4877 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Matowe
14.0 mm
82,7792 zł - 82,7792 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Matowe
14.0 mm
75,8052 zł - 75,8052 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
56,403 zł - 56,403 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Ocynk
12.0 mm
73,4428 zł - 73,4428 zł 1 Na stanie
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
57,8393 zł - 57,8393 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Ocynk; pasywacja (niebieski)
12.0 mm
58,4645 zł - 58,4645 zł 3 Na stanie
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Ocynk
8.0 mm
57,2073 zł - 57,2073 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Ocynk
8.0 mm
46,0043 zł - 46,0043 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Ocynk
10.0 mm
78,1953 zł - 78,1953 zł 31 Na stanie
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
  • z 2
Element ustalający 12.0 mm PA Czarny

10197608

Przedział cen netto
81,8109 zł - 81,8109 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość podstawy
    48.0 mm
  • Siła końcowa
    55.0 N
  • Długość uchwytu
    37.0 mm
  • Początkowa siła końcowa
    16.0 N
  • Średnica końcówki
    12.0 mm
Element ustalający 37.0 mm 10.0 mm PA Czarny

10197509

Przedział cen netto
77,9354 zł - 77,9354 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Siła końcowa
    55.0 N
  • Długość uchwytu
    37.0 mm
  • Początkowa siła końcowa
    16.0 N
  • Średnica końcówki
    10.0 mm
  • Schemat końcówki
    14.0 mm
Element ustalający 10.0 mm PA Czarny

10197585

Przedział cen netto
82,4457 zł - 82,4457 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość podstawy
    48.0 mm
  • Siła końcowa
    55.0 N
  • Długość uchwytu
    37.0 mm
  • Początkowa siła końcowa
    16.0 N
  • Średnica końcówki
    10.0 mm
Element ustalający M20 x 1.5 Stal nierdzewna Szary

10270721

Przedział cen netto
156,7083 zł - 156,7083 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    51.0 mm
  • Schemat końcówki
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    69.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Kod towaru
    7318190090
Element ustalający M12 x 1.5 PA; stal Czarny

10196694

Przedział cen netto
39,1532 zł - 39,1532 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Siła końcowa
    22.0 N
  • Długość uchwytu
    25.0 mm
  • Początkowa siła końcowa
    8.0 N
  • Średnica końcówki
    6.0 mm
  • Schemat końcówki
    8.0 mm
Element ustalający 37.0 mm 14.0 mm PA Czarny

10197530

Przedział cen netto
77,4877 zł - 77,4877 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Siła końcowa
    55.0 N
  • Długość uchwytu
    37.0 mm
  • Początkowa siła końcowa
    16.0 N
  • Średnica końcówki
    14.0 mm
  • Schemat końcówki
    14.0 mm
Element ustalający 14.0 mm PA Czarny

10197615

Przedział cen netto
82,7792 zł - 82,7792 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość podstawy
    48.0 mm
  • Siła końcowa
    55.0 N
  • Długość uchwytu
    37.0 mm
  • Początkowa siła końcowa
    16.0 N
  • Średnica końcówki
    14.0 mm
Element ustalający M20 x 1.5 Stal polerowana Czarny

10270691

Przedział cen netto
75,8052 zł - 75,8052 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    37.0 mm
  • Schemat końcówki
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    69.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    7318190090
Element ustalający M20 x 1.5 PA; stal Czarny

10196663

Przedział cen netto
56,403 zł - 56,403 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Siła końcowa
    56.0 N
  • Długość uchwytu
    37.0 mm
  • Początkowa siła końcowa
    20.0 N
  • Średnica końcówki
    12.0 mm
  • Schemat końcówki
    12.0 mm
Element ustalający M20 x 1.5 Stal polerowana Czarny

10270714

Przedział cen netto
73,4428 zł - 73,4428 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    37.0 mm
  • Schemat końcówki
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    69.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    7326909890
Element ustalający PA; stal Czarny

10197462

Przedział cen netto
57,8393 zł - 57,8393 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość podstawy
    20.0 mm
  • Siła końcowa
    55.0 N
  • Długość uchwytu
    37.0 mm
  • Początkowa siła końcowa
    16.0 N
  • Średnica końcówki
    12.0 mm
Element ustalający 8.0 mm PA Czarny

10197486

Przedział cen netto
58,4645 zł - 58,4645 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość podstawy
    20.0 mm
  • Siła końcowa
    55.0 N
  • Długość uchwytu
    37.0 mm
  • Początkowa siła końcowa
    16.0 N
  • Średnica końcówki
    8.0 mm
Element ustalający M20 x 1.5 PA; stal Czarny

10196724

Przedział cen netto
57,2073 zł - 57,2073 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Siła końcowa
    56.0 N
  • Długość uchwytu
    37.0 mm
  • Początkowa siła końcowa
    20.0 N
  • Średnica końcówki
    8.0 mm
  • Schemat końcówki
    12.0 mm
Element ustalający M16 x 1.5 PA; stal Czarny

10196649

Przedział cen netto
46,0043 zł - 46,0043 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Siła końcowa
    30.0 N
  • Długość uchwytu
    30.0 mm
  • Początkowa siła końcowa
    11.0 N
  • Średnica końcówki
    10.0 mm
  • Schemat końcówki
    10.0 mm
Element ustalający M20 x 1.5 Stal polerowana Czarny

10270707

Przedział cen netto
78,1953 zł - 78,1953 zł

Zapasy magazynowe
31 Na stanie
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    37.0 mm
  • Schemat końcówki
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    69.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    7326909890