Elementy ustalające typu „one touch” z blokadą kulkową idealnie nadają się do zastosowań wymagających szybkich i powtarzających się zmian narzędzi lub ustawień jednym ruchem. Są trwałe, zapewniają pewne, mocne mocowanie.
Składają się z maksymalnie trzech części: korpusu, sprężyny i łożyska kulkowego. Sprężyna utrzymuje łożysko kulkowe w miejscu, a po naciśnięciu wyprzęga się z korpusu, zwalniając element mocujący. Łożysko kulkowe zabezpiecza element mocujący w momencie, gdy jest on ponownie wciskany w korpus.
Elementy ustalające typu „one touch” można instalować bez tulejek. Są powszechnie używane w różnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w wyrobach medycznych. Są odporne na temperatury do 180C i mogą być używane w takich zastosowaniach, jak pasy napędowe czy osłony maszyn.
 Materiał: Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SR33918, SR33917, SR33916, SR33915, SR33914, SR33912, SR33910
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj przycisku | d2 | Materiał | h1 | d3 | d1 -0.05|-0.10 | m | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318,2721 zł - 424,3629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uchwyt typu T
 
 | 
 
18.0
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
 | 
 
34.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 | 
||
| 163,3215 zł - 217,7621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Przycisk zagłębiony
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
Stal
 
 | 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 | 
||
| 318,2721 zł - 424,3629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uchwyt typu T
 
 | 
 
18.0
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
 | 
 
34.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 | 
||
| 242,8983 zł - 323,8645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uchwyt typu T
 
 | 
 
18.0
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
 | 
 
34.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 | 
||
| 125,6346 zł - 167,5129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Przycisk
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
Stal
 
 | 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 | 
||
| 242,8983 zł - 323,8645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Przycisk
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
 | 
 
32.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 | 
||
| 171,7626 zł - 229,0168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Przycisk
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 | 
||
| 238,6953 zł - 318,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Przycisk
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
 | 
 
23.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 | 
||
| 167,5245 zł - 223,3661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Przycisk zagłębiony
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
Stal
 
 | 
 | 
 
35.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 | 
||
| 134,0757 zł - 178,7676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Przycisk
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
Stal
 
 | 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 | 
||
| 188,4345 zł - 251,246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uchwyt typu T
 
 | 
 
14.0
 
 | 
 
Stal
 
 | 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 | 
||
| 230,3594 zł - 307,1459 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uchwyt typu T
 
 | 
 
14.0
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 | 
||
| 305,7332 zł - 407,6443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uchwyt typu T
 
 | 
 
14.0
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 | 
||
| 201,0084 zł - 268,0113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uchwyt typu T
 
 | 
 
18.0
 
 | 
 
Stal
 
 | 
 | 
 
34.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 | 
||
| 201,0084 zł - 268,0113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uchwyt typu T
 
 | 
 
18.0
 
 | 
 
Stal
 
 | 
 | 
 
34.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 | 
||
| 188,4345 zł - 251,246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Przycisk
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
 | 
 
35.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 | 
||
| 242,8983 zł - 323,8645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uchwyt typu T
 
 | 
 
18.0
 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
 | 
 
34.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 | 
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować