Menu Search

Elementy ustalające ze sprężyną — gwintowane, blokujące

Na stanie

Służą do blokowania, pozycjonowania, indeksowania i zabezpieczania. Nasze trzpienie ustalające umożliwiają szybką regulację różnych platform, mocowań i stołów. Do stosowania w sprzęcie gimnastycznym, medycznym, cateringowym, pojemnikach itp.

Grupa SR: SR5409

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
26 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Materiał noska Siła końcowa Rodzaj noska Początkowa siła końcowa Materiał korpusu Kup
9,1986 zł - 9,1986 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
Stal polerowana
80.00 N
Kulka
50.00 N
Stal polerowana
6,6722 zł - 6,6722 zł 600 Na stanie
M4
Stal nierdzewna
4.00 N
Kulka
2.00 N
Stal nierdzewna
10,0678 zł - 10,0678 zł 80 Na stanie
M16
Stal polerowana
165.00 N
Kulka
80.00 N
Stal polerowana
6,7323 zł - 6,7323 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
Stal nierdzewna
6.00 N
Kulka
3.00 N
Stal nierdzewna
5,8523 zł - 5,8523 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Stal polerowana
11.00 N
Kulka
7.00 N
Stal polerowana
8,1122 zł - 8,1122 zł 1000 Na stanie
M6
Stal nierdzewna
18.00 N
Kulka
10.00 N
Stal nierdzewna
  • z 2
Trzpień sprężynowy M12 24.5 mm 50.00 N 80.00 N Stal

10270813

Przedział cen netto
9,1986 zł - 9,1986 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość korpusu
    24.5 mm
  • Siła końcowa
    80.00 N
  • Początkowa siła końcowa
    50.00 N
  • Materiał korpusu
    Stal polerowana
Trzpień sprężynowy M4 10.0 mm 2.00 N 4.00 N Stal nierdzewna

10270851

Przedział cen netto
6,6722 zł - 6,6722 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość korpusu
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    4.00 N
  • Początkowa siła końcowa
    2.00 N
  • Materiał korpusu
    Stal nierdzewna
Trzpień sprężynowy M16 27.5 mm 80.00 N 165.00 N Stal

10270820

Przedział cen netto
10,0678 zł - 10,0678 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Długość korpusu
    27.5 mm
  • Siła końcowa
    165.00 N
  • Początkowa siła końcowa
    80.00 N
  • Materiał korpusu
    Stal polerowana
Trzpień sprężynowy M3 7.5 mm 3.00 N 6.00 N Stal nierdzewna

10270844

Przedział cen netto
6,7323 zł - 6,7323 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Długość korpusu
    7.5 mm
  • Siła końcowa
    6.00 N
  • Początkowa siła końcowa
    3.00 N
  • Materiał korpusu
    Stal nierdzewna
Trzpień sprężynowy M5 13.0 mm 7.00 N 11.00 N Stal

10270776

Przedział cen netto
5,8523 zł - 5,8523 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość korpusu
    13.0 mm
  • Siła końcowa
    11.00 N
  • Początkowa siła końcowa
    7.00 N
  • Materiał korpusu
    Stal polerowana
Trzpień sprężynowy M6 15.0 mm 10.00 N 18.00 N Stal nierdzewna

10270875

Przedział cen netto
8,1122 zł - 8,1122 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość korpusu
    15.0 mm
  • Siła końcowa
    18.00 N
  • Początkowa siła końcowa
    10.00 N
  • Materiał korpusu
    Stal nierdzewna