Te elementy współpracujące do przegubów widełkowych tworzą wraz z widelcami złącza, umożliwiając płynny i kontrolowany ruch. Mocuje się je między ramionami przegubu widełkowego. Powstaje w ten sposób złącze przydatne do zastosowań wymagających przesunięcia kątowego.
Doskonałe dopasowanie elementu współpracującego pozwala na ścisłe i solidne połączenie z przegubem widełkowym, gwarantując stabilność, niezawodność i optymalne przenoszenie obciążeń. Gładkie wykończenie elementu współpracującego przyczynia się do zmniejszenia tarcia i zużycia na powierzchniach styku, a tym samym zwiększa ogólną trwałość i efektywność złącza.
Gwarantuje, że przy zmiennym obciążeniu i w różnych warunkach elementy te pozostaną wyrównane i połączone, tworząc niezawodne i bezpieczne złącze. Rozmiar gwintu zaprojektowano tak, by pasował do przegubu widełkowego. Ułatwia to montaż i demontaż. Są używane w różnorodnych zastosowaniach związanych z mechanizmami zwrotniczymi i kierowniczymi oraz układami zawieszenia w przemyśle motoryzacyjnym, wytwórczym i w budownictwie.
Materiał: Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | Gwint ręczny | Rodzaj gwintu | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,132 zł - 73,5381 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Left Hand
|
Coarse
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
||
49,011 zł - 70,0093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Right Hand
|
Coarse
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
||
28,797 zł - 47,9653 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
Left Hand
|
Coarse
|
14.0
|
72.0
|
21.0
|
||
20,171 zł - 33,6324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Left Hand
|
Fine
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||
15,901 zł - 26,4877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Left Hand
|
Coarse
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
||
31,846 zł - 53,106 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Left Hand
|
Fine
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||
12,242 zł - 20,4321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Left Hand
|
Coarse
|
6.0
|
31.0
|
9.0
|
||
31,454 zł - 52,409 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
||
16,685 zł - 27,8382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Left Hand
|
Fine
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
||
15,596 zł - 25,9649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
||
54,50 zł - 90,8335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Left Hand
|
Fine
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
||
20,476 zł - 34,1551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
||
18,864 zł - 31,4105 zł | 2 Na stanie |
M10
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||
51,494 zł - 73,5381 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Right Hand
|
Fine
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
||
11,283 zł - 18,8202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Right Hand
|
Coarse
|
4.0
|
21.0
|
6.0
|
||
11,937 zł - 19,9093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
26.0
|
7.5
|
||
19,256 zł - 32,064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Left Hand
|
Coarse
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||
30,234 zł - 50,3614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
Left Hand
|
Fine
|
14.0
|
72.0
|
21.0
|
||
43,696 zł - 62,429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Right Hand
|
Coarse
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||
30,365 zł - 50,6228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Left Hand
|
Coarse
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować