Menu Search

Gałki radełkowane

Na stanie

Męskie pokrętła mają uchwyt z radełkowaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te bardzo wytrzymałe pokrętła są wkładane w żeńskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
102 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Rozmiar gwintu Materiał gwintu Rodzaj mocowania Długość gwintu Materiał pokrętła Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
M12
Stal nierdzewna
Śruba
40.0 mm
Stal nierdzewna
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M6
Stal nierdzewna
Gwint żeński
13.0 mm
Stal nierdzewna
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M8
Stal nierdzewna
Gwint żeński
13.0 mm
Stal nierdzewna
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
M12
Stal nierdzewna
Gwint żeński
22.0 mm
Stal nierdzewna
1,2538 zł - 1,2538 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
M4
Stal ocynkowana
Śruba
8.5 mm
PA
1,6804 zł - 4,1171 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
M6
Stal ocynkowana
Śruba
15.0 mm
PA
3,5045 zł - 8,5861 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
M6
9,6805 zł - 9,6805 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
M4
Mosiądz
Śruba
10.0 mm
PA
25,9968 zł - 25,9968 zł 1561 Na stanie
40.0 mm
M8
Mosiądz
Śruba
60.0 mm
PA
7,5117 zł - 7,5117 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
M5
Nylon Polymer
3,9641 zł - 9,7121 zł 507 Na stanie
28.0 mm
M8
11,2376 zł - 11,4105 zł 10 Na stanie
32.0 mm
M8
Mosiądz
Śruba
16.0 mm
PA
1,2725 zł - 1,2725 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
M5
Stal ocynkowana
Śruba
10.0 mm
PA
3,3896 zł - 8,3046 zł 370 Na stanie
23.0 mm
M5
3,3896 zł - 8,3046 zł 430 Na stanie
23.0 mm
M6
7,2612 zł - 15,9454 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M8
Mosiądz
Śruba
40.0 mm
PA
4,5615 zł - 11,6099 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
M6
Mosiądz
Śruba
15.0 mm
PA
3,2891 zł - 8,0582 zł 455 Na stanie
23.0 mm
M5
3,246 zł - 7,9527 zł 900 Na stanie
23.0 mm
M5
3,8779 zł - 9,501 zł 334 Na stanie
28.0 mm
M8
  • z 6
Pokrętło 60.0 mm M12 40.0 mm Stal nierdzewna

10501832


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Średnica pokrętła
    60.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    21.0 mm
  • Wysokość całkowita
    79.0 mm
Pokrętło 40.0 mm M6 13.0 mm Stal nierdzewna

10501658


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    13.0 mm
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    15.5 mm
  • Wysokość całkowita
    30.5 mm
Pokrętło 40.0 mm M8 13.0 mm Stal nierdzewna

10501702


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    13.0 mm
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    15.5 mm
  • Wysokość całkowita
    30.5 mm
Pokrętło 60.0 mm M12 22.0 mm Stal nierdzewna

10501856


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    22.0 mm
  • Średnica pokrętła
    60.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    21.0 mm
  • Wysokość całkowita
    39.0 mm
Pokrętło radełkowane 15.0 mm M4 8.5 mm PA Czarny

10260852

Przedział cen netto
1,2538 zł - 1,2538 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    8.5 mm
  • Średnica pokrętła
    15.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    8.0 mm
  • Wysokość całkowita
    16.5 mm
Pokrętło radełkowane 22.0 mm M6 15.0 mm PA Czarny

10260876

Przedział cen netto
4,1171 zł - 1,6804 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Średnica pokrętła
    22.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    12.0 mm
  • Wysokość całkowita
    27.0 mm
Pokrętło radełkowane 23.0 mm M6 Czarny

10159699

Przedział cen netto
8,5861 zł - 3,5045 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica pokrętła
    23.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrętło radełkowane Śruba dwustronna M4 10.0 mm PA Czarny

10364239

Przedział cen netto
9,6805 zł - 9,6805 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Średnica pokrętła
    16.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    8.0 mm
  • Wysokość całkowita
    23.0 mm
Pokrętło 40.0 mm M8 60.0 mm PA Czarny

10333228

Przedział cen netto
25,9968 zł - 25,9968 zł

Zapasy magazynowe
1561 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Wysokość mostka
    10.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło radełkowane 20.0 mm M5 Nylon Polymer Czarny

10188804

Przedział cen netto
7,5117 zł - 7,5117 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica pokrętła
    20.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    16.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Pokrętło radełkowane 28.0 mm M8 Czarny

10159767

Przedział cen netto
9,7121 zł - 3,9641 zł

Zapasy magazynowe
507 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica pokrętła
    28.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrętło radełkowane Śruba dwustronna M8 16.0 mm PA Czarny

10364314

Przedział cen netto
11,4105 zł - 11,2376 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Średnica pokrętła
    32.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    13.0 mm
  • Wysokość całkowita
    38.0 mm
Pokrętło radełkowane 15.0 mm M5 10.0 mm PA Czarny

10260869

Przedział cen netto
1,2725 zł - 1,2725 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Średnica pokrętła
    15.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    8.0 mm
  • Wysokość całkowita
    18.0 mm
Pokrętło radełkowane 23.0 mm M5 Czarny

10159675

Przedział cen netto
8,3046 zł - 3,3896 zł

Zapasy magazynowe
370 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica pokrętła
    23.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło radełkowane 23.0 mm M6 Czarny

10159705

Przedział cen netto
8,3046 zł - 3,3896 zł

Zapasy magazynowe
430 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica pokrętła
    23.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrętło 40.0 mm M8 40.0 mm PA Czarny

10333204

Przedział cen netto
15,9454 zł - 7,2612 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Wysokość mostka
    10.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło M6 15.0 mm Stal PA

10333136

Przedział cen netto
11,6099 zł - 4,5615 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Średnica pokrętła
    30.0 mm
  • Wysokość mostka
    4.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło radełkowane 23.0 mm M5 Czarny

10159668

Przedział cen netto
8,0582 zł - 3,2891 zł

Zapasy magazynowe
455 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica pokrętła
    23.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrętło radełkowane 23.0 mm M5 Czarny

10159651

Przedział cen netto
7,9527 zł - 3,246 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica pokrętła
    23.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło radełkowane 28.0 mm M8 Czarny

10159750

Przedział cen netto
9,501 zł - 3,8779 zł

Zapasy magazynowe
334 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica pokrętła
    28.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
  • Kod towaru
    3926300090