Męskie pokrętła mają uchwyt z radełkowaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te bardzo wytrzymałe pokrętła są wkładane w żeńskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Materiał gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4489 zł - 15,7998 zł | 1500 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 8,1255 zł - 19,9075 zł | 100 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 1,2538 zł - 1,2538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Stal ocynkowana
|
Śruba
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 11,9499 zł - 11,9499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 20,7113 zł - 20,7113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 12,0044 zł - 13,268 zł | 20 Na stanie |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 10189078 | 13,458 zł - 13,458 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
|
| 47,9001 zł - 47,9001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 9,522 zł - 18,1397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Śruba
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 19,9931 zł - 19,9931 zł | 8 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mosiądz
|
Śruba
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 31,9286 zł - 31,9286 zł | 20 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mosiądz
|
Śruba
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 8,3735 zł - 8,3735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 9,896 zł - 9,896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 6,8804 zł - 10,7028 zł | 1685 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 7,2532 zł - 7,2532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 9,896 zł - 9,896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 43,3758 zł - 43,3758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 12,2228 zł - 12,2228 zł | 1 Na stanie |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 18,3414 zł - 18,3414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,6804 zł - 4,1171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Stal ocynkowana
|
Śruba
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować