Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Męskie pokrętła mają uchwyt z radełkowaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te bardzo wytrzymałe pokrętła są wkładane w żeńskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Materiał gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stal nierdzewna
|
Śruba
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stal nierdzewna
|
Śruba
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stal nierdzewna
|
Śruba
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| 1,2538 zł - 1,2538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Stal ocynkowana
|
Śruba
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 98,4281 zł - 241,1488 zł | 1 Na stanie |
|
M8
|
Stal ocynkowana
|
Męskie
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stal
|
||
| 1,2725 zł - 1,2725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Stal ocynkowana
|
Śruba
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 3,3896 zł - 8,3046 zł | 370 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 4,079 zł - 9,9936 zł | 250 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 12,0227 zł - 12,0227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Stal ocynkowana
|
Śruba
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 18,9159 zł - 18,9159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Śruba
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 7,2532 zł - 7,2532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 5,3993 zł - 11,836 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Śruba
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 5,8655 zł - 9,1242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 46,0042 zł - 46,0042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 6,4879 zł - 10,0922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 8,3735 zł - 8,3735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 18,8154 zł - 18,8154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 40,8336 zł - 40,8336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 12,2228 zł - 12,2228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 15,7992 zł - 15,7992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować