Męskie pokrętła mają uchwyt z radełkowaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te bardzo wytrzymałe pokrętła są wkładane w żeńskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Materiał gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,9286 zł - 31,9286 zł | 20 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mosiądz
|
Śruba
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 18,9446 zł - 18,9446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mosiądz
|
Śruba
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 36,5966 zł - 36,5966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 12,0044 zł - 13,268 zł | 20 Na stanie |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 14,7794 zł - 14,7794 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 9,896 zł - 9,896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 3,2891 zł - 8,0582 zł | 455 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 3,9641 zł - 9,7121 zł | 507 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 11,2376 zł - 11,4105 zł | 10 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Śruba
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 7,2612 zł - 15,9454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Śruba
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 15,2267 zł - 16,9326 zł | 1 Na stanie |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 31,426 zł - 31,426 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
|
|
|
PP
|
||
| 13,2713 zł - 13,2713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 20,7113 zł - 20,7113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 14,2911 zł - 14,2911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 19,4761 zł - 19,4761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 13,0989 zł - 13,0989 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 6,8804 zł - 10,7028 zł | 1685 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 9,896 zł - 9,896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 43,3758 zł - 43,3758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować