Męskie pokrętła mają uchwyt z radełkowaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te bardzo wytrzymałe pokrętła są wkładane w żeńskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Materiał gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,4076 zł - 9,4076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Mosiądz
|
Śruba
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 10159613 | 1,9102 zł - 4,6801 zł | 625 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
|
| 7,5117 zł - 7,5117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,9389 zł - 4,7505 zł | 110 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 4,5615 zł - 11,6099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Śruba
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 25,9968 zł - 25,9968 zł | 1561 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Śruba
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 3,6625 zł - 8,9731 zł | 150 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 38,9665 zł - 38,9665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 12,2228 zł - 12,2228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,2693 zł - 5,5598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 10,1976 zł - 10,1976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Mosiądz
|
Śruba
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 9,6805 zł - 9,6805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Mosiądz
|
Śruba
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 43,3758 zł - 43,3758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 12,2228 zł - 12,2228 zł | 1 Na stanie |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 18,3414 zł - 18,3414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,6804 zł - 4,1171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Stal ocynkowana
|
Śruba
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 3,3896 zł - 8,3046 zł | 430 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 3,8779 zł - 9,501 zł | 334 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 9,9489 zł - 9,9489 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Śruba
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 3,246 zł - 7,9527 zł | 900 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M5